Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Neliö Upotettu 2-suuntaiset levymuodostimet

 (30 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

2-suuntaiset levymuodostimet - kiinteä

2 Way Fixed Panel Formers can join two display panels, signs, and other applications securely using internal teeth at 60, 90 or 180 degrees or as a straight connector. It also prevents the panels from coming loose, providing a secure connection.

It is easy to use, and used in industries such as construction, retail, and point of display. Their material blends into displays of any colour for a neat finish.

  • Material: PVC
  • Colour: Clear

Itsekiinnittyvät pehmusteet

Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.

PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.

Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.

  • Liima toimii parhaiten tasaisella, puhtaalla ja kuivalla pinnalla
  • Käytetään tyypillisesti kumijalkoina, kaappien stoppareina, ovistoppareina ja pintasuojina
  • UL94 HB -luokitus
  • Ne ovat helppokäyttöisiä, ne vain kuoritaan ja liimataan paikalleen.


Sarjanumero: SR1593

Kiinni painettava liu'ut

Työnnettäviä liukuja tai putkisisäkkeitä käytetään yleisesti putkimaisten tuotteiden, kuten tuolinjalkojen, alaosassa. Työnnettävä liuku suojaa kokoonpanon lisäksi alla olevaa pintaa. Sopii erinomaisesti puu-, matto- tai muun lattiapinnan suojaamiseen.

Työnnettävien liukujen valikoimamme tarjoaa lukuisia materiaalivaihtoehtoja, kuten mm. polyamidi (PA), polyetyleeni (PE), akrylonitriinibutadienistyreeni (ABS), huopa ja myös teräs; valittavana on myös erilaisia pinta- ja värivaihtoehtoja.

Valikoimamme sisältää useita tyylejä, kuten kupu, taitettu, metallihaarukkainen, rihlattu, kierteitetty, kevyt ja vaativa käyttö. Lisäksi tarjolla on monia muotoja erilaisiin käyttökohteisiin, kuten pyöreä, soikea, suorakaide ja neliö.

  • Kaunis pinta tarjoaa esteettisemmän ulkonäön
  • Helppo koota
  • Tukeva kiinnitys
  • Kestävä ja pitkäikäinen.

Kiinteät vääntösaranat - asentovalvottu

These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.

Kuljetuslavojen jalat

Matalaprofiiliset kuljetuslavojen jalat, joita kutsutaan usein hitsatuiksi kupeiksi. Ne sopivat vakiomallisiin metallipohjaisiin liukuihin ja kasvattavat kestoa ja suojausta.

Sileä niukkahiilinen teräs suojaa lattiaa ja pienentää melutasoa peittäen metallialustan täysin ja suojaten sitä.

‌Korokkeen maksimikoot käytettäessä SHS-putkia. Tämä kuljetuslavojen jalkavalikoima sopii erinomaisesti metallisille kuljetusalustoille ja kehikoille.

  • Tarjolla on pinottavia vaihtoehtoja.

Kulmikkaat neliönmalliset sisäkkeet

Kulmikkaat neliönmalliset sisäkkeet ovat helposti koottavia, vahvoja ja pitkään kestäviä. Ne sopivat erinomaisesti putkien päähän ja epätasaisille pinnoille sekä putkille, jotka kohtaavat pinnat vinosti


Sarjanumero: SR1555

Kytkimet - Painike/muovinen/uppoasennus

Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).

Kytkimet - yksiosaiset

Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).

LED-korokkeet

Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.

Sarjanumero: SRLEDS1E

LVI-lehtisaranat

LVI-sarana sallii kolmiulotteisen säädön ja sopii erinomaisesti suuriin uppoasennettuihin oviin Sopii ilmastointiin, sähköpaneeleihin ja koneiden suojuksiin Valikoima tarjoaa malleja ja materiaaleja, jotka sopivat sekä esteettisiin, ympäristöllisiin ja asennuksellisiin vaatimuksiin. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.

Lehtisaranat - uppoasennus

Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.

Sarjanumero: SR5506

Lehtisaranat – ruuvi- ja kierretappikiinnityksellä

Tämä lehtisaranavalikoiman yksi lehti kiinnitetään urosnastalla ja vastakkainen lehti uppoasennetuilla ruuveilla. Tämä valikoima tunnetaan myös pinta-asennettuina saranoina tai sivusaranoina. tarjolla on useita materiaaleja ja nastakokoja, joista löytyy ratkaisu useimpiin käyttökohteisiin.

Sarjanumero: SR5507

Liukumista estävät liimapintaiset tyynyt

Itse kiinnittyvät tyynyt pehmustavat ja suojaavat erilaisia pintoja monissa käyttökohteissa.

Valikoimaan sisältyy mustia tarrakiekkoja, joissa on yhdellä puolella liukumista estävää vaahtomuovia. Saatavilla neljän kappaleen pakkauksissa joko rullalla tai tyynyssä. Nämä monipuoliset kiekot on suunniteltu kiinnittymään moniin pintoihin, kuten aaltopahvi, lastulevy, puu, matalan pintaenergian muovit ja jauhepinnoitteet.

Lisäksi niissä on lipsumista estävät tyynyt, jotka on valmistettu PE-vaahtomuoviteipistä ja joissa on silikonipinnoitteinen paperivuori. Ne sopivat käyttökohteisiin, joiden lämpötila on välillä -29 – 66 C.

  • Kumiliima
  • Pysyvä ratkaisu
  • Musta pinnoite.


Sarjanumero: SR5808

Läpivientimutterit

Läpivientimuttereita käytetään kiinnittämään kahden paneelin väliset kierreliitokset

Fyrkantiga rörpluggar

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, TPR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Neliömalliset jalkaholkit

Nämä mustat matalan tiheyden polyetyleenistä valmistetut neliönmalliset koristepäätytulpat tarjoavat siistin suojan neliönmuotoisille putkien sisäkkeille, SQR-, LSQR- ja SIG-sarjan osille. Niitä voidaan käyttää viimeistelyyn, suojaukseen ja peittämään putken terävät reunat.


Sarjanumero: SR1521

Neliömutterit

Tästä johtoruuvien kanssa käytettävästä valikoimasta löydät laajan valikoiman neliömuttereita omiin tarpeisiisi: neliömäiset pronssimutterit kiinnitysrei'illä, neliömäiset messinkimutterit, neliömäiset teräsmutterit ja neliömäiset teräsmutterit kiinnitysrei'illä.

  • Neliömäisiä pronssimuttereita läpikulkurei'illä käytetään silloin, kun tarvitaan turvallista ja vankkaa liitäntää. Ne tarjoavat vakautta ja voimaa, minkä ansiosta ne sopivat keskiraskaisiin käyttökohteisiin. Niiden läpikulkureiät sopivat kupukantaruuveille.
  • Neliömäisiä messinkimuttereita käytetään käyttökohteissa, joissa tarvitaan verrattain kevyitä kuormia. Se on vankka, ja se kestää korroosiota, kosteutta ja muita tekijöitä.
  • Neliömäisiä teräsmuttereita käytetään kohteissa, joissa tarvitaan hitaita kiertonopeuksia, manuaaliseen hallintaan sekä kiinnitys- tai lukitustoimintoihin.
  • Neliömäisiä teräsmuttereita käytetään kohteissa, joissa on hitaita kiertonopeuksia, manuaaliseen hallintaan sekä lukitustoimintoihin. Niiden läpikulkureiät sopivat kupukantaruuveille.

Niitä käytetään laajalti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus ja lääkinnälliset laitteet. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä vakiokierteisiä neliömäisiä muttereita.

Huomaa: teräs-teräskontaktipinnat eivät sovi moottoriavusteiseen liikkeeseenTästä valikoimasta löydät: neliömäiset pronssimutterit kiinnitysrei'illä, neliömäiset messinkimutterit, neliömäiset teräsmutterit ja neliömäiset teräsmutterit kiinnitysrei'illä.
  • Käytetään useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet.
  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja neliömuttereita.
Materiaali: Teräs, Pronssi, Messinki Sarjanumero: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Neliömäiset kierteelliset putkien sisäkkeet

Neliönmuotoisia kierteisiä putkien suojia käytetään suojaamaan pintoja putkien teräviltä reunoilta ja antamaan tyylikäs viimeistely. Sisään painettava putken suoja kiinnitetään kierteellä esimerkiksi kalustejalkaan tai -pyörään. Vähentää poraamisen tarvetta, mikä voi säästää aikaa ja vaivaa Suunniteltu lisättäväksi korkeussäädettäviin jalkoihin, kalustepyöriin liukuihin ja ulkoisiin osiin.

Neliömalliset metalliset kierresuojat ovat saatavilla monina eri vaihtoehtoina: täysin metalliset kierresuojat, vakiomalliset, neliönmuotoiset, metalliset, raskaan käytön neliönmalliset suojat ja vaakasuuntaiset suojat neliönmallisille putkille.

  • Materiaali: valualumiiniseos, PA, Nailon, HDPE, Teräs, HIPS, HDPE ja metallisuoja
  • Väri: väritön, musta, harmaa, sinkki



Sarjanumero: SR1570, SR1567, SR5437, SR5731, SR1571, SR1430

Neliömäiset päätysuojat - vaativaan käyttöön

Mustat PVC-valmisteiset neliöpäätysuojat ovat saatavilla eri kokovaihtoehdoissa neliönmuotoisille putkille. Neliömäiset kiiltosuojat ovat ihanteellinen viimeistelytuote putkituotteisiin. Ne ovat joustavia ja helppo asentaa, tarjoten kiiltävän pinnoitteen.


Sarjanumero: SR1523

Neliömäiset suojatulpat - monikäyttöiset

Monitoimiset neliönmuotoiset putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteesi ulkonäkö ei ole ensi sijalla. Ne istuvat tiiviisti neliönmuotoisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin ja estävät saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.

Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.

Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.

  • Istuu tiiviisti neliönmuotoisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin.
  • Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaralla.
  • Käytetään koneenrakennuksessa tai kun rakenneputkia tarvitaan.
Materiaali: LDPE Väri: Musta Sarjanumero: SRILQ

Neodyymimagneetit

Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkeliä on tarjolla monessa koossa ja muodossa. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden.

Pehmusteet ja kumijalat

Kiinnityönnettäviä pehmustejalkoja voi käyttää liukuina, pehmusteina ja pysäyttiminä monissa kohteissa. Kiinnityönnettävä rakenne pitää pehmusteen tukevasti paikoillaan ja suojaa pintoja kontaktilta.

Sarjanumero: SR5795

Pohjalevyn liitinkiinnike

Rakenteellinen pohjan putkikiinnike, saatavilla alumiinista tai teräksestä valmistettuna, sopii moniin reikäkokoihin.

Putkiliittimet

Putkiliittimiä käytetään useiden putkien liittämiseen. Putkiliittimet työnnetään putkiin ilman erityistä kiinnitystä. Saatavilla on erimuotoisia ja monen putken neliönmuotoisia liittimiä. Erinomainen ratkaisu putkirungon tai putkiverkoston tekemiseen.


Sarjanumero: SR1509, SR6428, SR1503, SR1532, SR5747

Putkituet

Alumiinista valmistettu neliömäinen rakenteellinen putkituki, saatavilla harmaan tai mustana ja eri reikäkoissa.

  • / 2