A vakdugókat a fémlemeziparban használják éles peremek elleni védelemre; panelek zárt üregeiben ideálisak. Letisztult megjelenést és gyors megoldást biztosítanak. Nagy választékban állnak rendelkezésre, így mindenféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz használhatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Teljes átmérő | Szín | Compatible Panel Thickness Range | Megveszem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61,1916 Ft - 75,5452 Ft | Gyártás alatt |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Fekete
|
|
||||||
44,6874 Ft - 44,6874 Ft | 8114 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Fehér
|
|
||||||
124,8605 Ft - 151,0827 Ft | 99 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Fehér
|
|
||||||
25,8075 Ft - 25,8075 Ft | 2185 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Fehér
|
|
||||||
25,8075 Ft - 25,8075 Ft | 405 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
|
||||||
49,2055 Ft - 49,2055 Ft | 913 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Fehér
|
|
||||||
139,3445 Ft - 236,0523 Ft | 20 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Fehér
|
|
||||||
76,4157 Ft - 94,3394 Ft | 1444 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Fehér
|
|
||||||
38,2596 Ft - 47,233 Ft | Gyártás alatt |
1.252 in
31.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Fehér
|
|
||||||
44,6874 Ft - 44,6874 Ft | 2000 Raktáron |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fehér
|
|
||||||
38,2596 Ft - 47,233 Ft | 3790 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Fekete
|
|
||||||
44,6874 Ft - 44,6874 Ft | Gyártás alatt |
0.752 in
19.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Fekete
|
|
||||||
25,3694 Ft - 25,3694 Ft | 4600 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
|
||||||
34,3507 Ft - 34,3507 Ft | 2035 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Fekete
|
|
||||||
33,7756 Ft - 33,7756 Ft | 230 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Fehér
|
|
||||||
10103333 | 29,2713 Ft - 29,2713 Ft | 14228 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fehér
|
|
|||||
54,1479 Ft - 54,1479 Ft | 400 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Fehér
|
|
||||||
81,1973 Ft - 226,8074 Ft | 137 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Fekete
|
|
||||||
138,7138 Ft - 386,6527 Ft | 640 Raktáron |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fekete
|
|
||||||
71,4264 Ft - 238,4718 Ft | 229 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Fekete
|
|
||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz