Menu Ricerca

Accessori di fissaggio a scatto con aggancio a sfera

Disponibile

Gli elementi di fissaggio a scatto con aggancio a sfera sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Sono una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto.

Sono costituiti da un corpo, una molla e un cuscinetto a sfera. La molla mantiene il cuscinetto a sfera in posizione e, se premuta, entra in contatto con l'oggetto da serrare bloccandolo saldamente in posizione. Quando l'elemento di serraggio viene nuovamente tirato, il cuscinetto a sfera rilascia l'elemento consentendone la rapida rimozione.

Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.

  • Una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto.
  • Sono costituiti da un corpo, una molla e un cuscinetto a sfera.
  • Possono essere utilizzati per applicazioni come cinghie di trasmissione o coperture di macchinari.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: SR33936, SR33934, SR33929, SR33928, SR33927, SR33925, SR33924

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Forza di serraggio N d2 Resistenza al taglio Materiale h1 d3 Tipo Acquista
42,1575 € - 56,21 € Richiedi il lead time qui
7.0
25.0
1100.0
Acciaio
23.0
25.0
Quarter Turn Lock
43,9425 € - 58,59 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0
34.0
1800.0
Acciaio
28.0
34.0
Quarter Turn Lock
65,4675 € - 87,29 € Richiedi il lead time qui
7.0
25.0
1100.0
Acciaio inossidabile
23.0
25.0
Quarter Turn Lock
24,21 € - 32,28 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0
8.0
1800.0
Acciaio
29.0
14.0
Locating Bush and Receiver
44,85 € - 59,80 € Richiedi il lead time qui
6.0
11.0
1100.0
Acciaio inossidabile
23.0
32.0
Push Button Lock
43,0425 € - 57,39 € Richiedi il lead time qui
6.0
11.0
1100.0
Acciaio inossidabile
23.0
19.0
Push Button Lock
40,35 € - 53,80 € Richiedi il lead time qui
17.0
8.0
1800.0
Acciaio
45..0
16.0
Locating Bush and Receiver
50,2275 € - 66,97 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0
25.0
1100.0
Acciaio
23.0
25.0
Quarter Turn Lock
52,92 € - 70,56 € Richiedi il lead time qui
9.0
34.0
1800.0
Acciaio
28.0
34.0
Quarter Turn Lock
40,35 € - 53,80 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0
8.0
1800.0
Acciaio
45.0
16.0
Locating Bush and Receiver
24,21 € - 32,28 € Richiedi il lead time qui
7.0
8.0
1800.0
Acciaio
29.0
14.0
Locating Bush and Receiver
68,1525 € - 90,87 € Richiedi il lead time qui
9.0
34.0
1800.0
Acciaio inossidabile
28.0
34.0
Quarter Turn Lock
Elemento di fissaggio One-Touch M2 x 0.4 23.0 Acciaio

20190576

Fascia di prezzo
56,21 € - 42,1575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per spessore singolo pannello
    6-10
  • For pin dia.
    6.0
  • d1 tol. h9
    14.0
  • d2
    25.0
  • d3
    25.0
Elemento di fissaggio One-Touch M3 x 0.5 28.0 Acciaio

20191979

Fascia di prezzo
58,59 € - 43,9425 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per spessore singolo pannello
    6-14
  • For pin dia.
    8.0
  • d1 tol. h9
    18.0
  • d2
    34.0
  • d3
    34.0
Elemento di fissaggio One-Touch M2 x 0.4 23.0 Acciaio inossidabile

20190743

Fascia di prezzo
87,29 € - 65,4675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per spessore singolo pannello
    6-10
  • For pin dia.
    6.0
  • d1 tol. h9
    14..0
  • d2
    25.0
  • d3
    25.0
Elemento di fissaggio One-Touch M16 x 1.5 29.0 Acciaio

20190361

Fascia di prezzo
32,28 € - 24,21 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. h9
    20.0
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • h1
    29.0
  • h2
    15.0
Elemento di fissaggio One-Touch M16 x 1.0 23.0 Acciaio inossidabile

20190699

Fascia di prezzo
59,80 € - 44,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per spessore singolo pannello
    3-10
  • For pin dia.
    6.0
  • d1
    M16 x 1.0
  • d2
    11.0
  • d3
    32.0
Elemento di fissaggio One-Touch M16 x 1.0 23.0 Acciaio inossidabile

20190569

Fascia di prezzo
57,39 € - 43,0425 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per spessore singolo pannello
    3-27
  • For pin dia.
    6.0
  • d1
    M16 x 1.0
  • d2
    11.0
  • d3
    19.0
Elemento di fissaggio One-Touch M20 x 1.5 45..0 Acciaio

20190347

Fascia di prezzo
53,80 € - 40,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h9
    26.0
  • d2
    8.0
  • d3
    16.0
  • h1
    45..0
  • h2
    15.0
Elemento di fissaggio One-Touch M2 x 0.4 23.0 Acciaio

20190736

Fascia di prezzo
66,97 € - 50,2275 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Per spessore singolo pannello
    6-10
  • For pin dia.
    6.0
  • d1 tol. h9
    14.0
  • d2
    25.0
  • d3
    25.0
Elemento di fissaggio One-Touch M3 x 0.5 28.0 Acciaio

20190767

Fascia di prezzo
70,56 € - 52,92 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per spessore singolo pannello
    6-14
  • For pin dia.
    8.0
  • d1 tol. h9
    18.0
  • d2
    34.0
  • d3
    34.0
Elemento di fissaggio One-Touch M20 x 1.5 45.0 Acciaio

20190330

Fascia di prezzo
53,80 € - 40,35 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. h9
    26.0
  • d2
    8.0
  • d3
    16.0
  • h1
    45.0
  • h2
    15.0
Elemento di fissaggio One-Touch M16 x 1.5 29.0 Acciaio

20190354

Fascia di prezzo
32,28 € - 24,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h9
    20.0
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • h1
    29.0
  • h2
    15.0
Elemento di fissaggio One-Touch M3 x 0.5 28.0 Acciaio inossidabile

20190750

Fascia di prezzo
90,87 € - 68,1525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per spessore singolo pannello
    6-14
  • For pin dia.
    8.0
  • d1 tol. h9
    18.0
  • d2
    34.0
  • d3
    34.0