I cappucci terminali a pressione sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.
Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.
Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: TPE, , LDPEColore: Blu, , RossoStandard infiammabilità del materiale: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | H | Dimensioni filettatura | Colore | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0165 € - 0,0257 € | 15090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
Rosso
|
||
0,0172 € - 0,0268 € | 10100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
Rosso
|
||
0,0699 € - 0,1087 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
Rosso
|
||
0,0252 € - 0,0393 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Rosso
|
||
0,0655 € - 0,1019 € | Richiedi il lead time qui |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Rosso
|
||
0,0424 € - 0,066 € | Richiedi il lead time qui |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 14
|
Rosso
|
||
0,0828 € - 0,1289 € | Richiedi il lead time qui |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.7/16 x 12
|
Rosso
|
||
0,0278 € - 0,0432 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1/2"
|
Blu
|
||
0,1382 € - 0,215 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.1/2"
|
Blu
|
||
0,0341 € - 0,053 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
M12
|
Blu
|
||
0,1018 € - 0,1584 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
M42
|
Blu
|
||
0,0426 € - 0,0663 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
9/16 x 18
|
Blu
|
||
0,1202 € - 0,187 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Blu
|
||
0,1035 € - 0,161 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Blu
|
||
0,0156 € - 0,0243 € | 25100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
Rosso
|
||
0,072 € - 0,1121 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Rosso
|
||
0,0278 € - 0,0432 € | Richiedi il lead time qui |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Rosso
|
||
0,0595 € - 0,0926 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.3/16 x 12
|
Rosso
|
||
0,0274 € - 0,0427 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2 X 20
|
Rosso
|
||
0,0465 € - 0,0723 € | Richiedi il lead time qui |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1" x 14
|
Rosso
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.