Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
Sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 1207. Le viti imperdibili sono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).
Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.
Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Series Code:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | l1 025 | d2 a012 | D3 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,23 € - 3,19 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
3.7
|
1.6
|
2.8
|
16.0
|
1.7
|
4.5
|
||
2,19 € - 3,13 € | 535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
3.0
|
1.3
|
2.5
|
20.0
|
1.2
|
3.8
|
||
2,23 € - 3,19 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
3.7
|
1.6
|
2.8
|
30.0
|
1.7
|
4.5
|
||
2,23 € - 3,19 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
3.7
|
1.6
|
2.8
|
20.0
|
1.7
|
4.5
|
||
2,28 € - 3,25 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
20.0
|
2.3
|
6.0
|
||
2,28 € - 3,25 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
10.0
|
2.3
|
6.0
|
||
2,28 € - 3,25 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
40.0
|
2.3
|
6.0
|
||
2,28 € - 3,25 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
40.0
|
2.8
|
7.0
|
||
2,40 € - 3,44 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
40.0
|
3.7
|
8.5
|
||
2,40 € - 3,44 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
50.0
|
3.7
|
8.5
|
||
2,44 € - 3,49 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
7.5
|
3.9
|
6.5
|
50.0
|
4.2
|
10.0
|
||
2,23 € - 3,19 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
13.0
|
2.0
|
5.5
|
||
2,40 € - 3,44 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
7.5
|
3.9
|
6.5
|
25.0
|
4.2
|
10.0
|
||
2,23 € - 3,19 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
10.0
|
2.0
|
5.5
|
||
2,28 € - 3,25 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
30.0
|
2.0
|
5.5
|
||
2,23 € - 3,19 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
20.0
|
2.0
|
5.5
|
||
2,28 € - 3,25 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
16.0
|
2.3
|
6.0
|
||
2,28 € - 3,25 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
30.0
|
2.8
|
7.0
|
||
2,32 € - 3,31 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
16.0
|
3.7
|
8.5
|
||
2,40 € - 3,44 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
30.0
|
3.7
|
8.5
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.