Menu Ricerca

Cerniere angolari a sbalzo a 90

Disponibile

Le cerniere ad angolo a sbalzo a 90 sono disponibili in diversi profili per adattarsi a svariate combinazioni per posizionare la porta al telaio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Spessore battente Lunghezza totale Numero di fori di montaggio Materiale Larghezza totale Acquista
12,2412 € - 12,2412 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
66.0 mm
2
Lega di zinco; acciaio inossidabile
25.5 mm
8,1939 € - 17,2072 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
47.0 mm
2
Acciaio, lega di zinco
45.0 mm
8,8295 € - 18,0487 € 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
27.0 mm
3
Lega di zinco
50.0 mm
11,0127 € - 18,8032 € In produzione
6.5 mm
45.0 mm
2
Acciaio inossidabile
47.0 mm
10,5153 € - 17,9617 € 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
47.0 mm
2
Acciaio, lega di zinco
45.0 mm
10,1698 € - 17,3523 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
47.0 mm
2
Acciaio, lega di zinco
45.0 mm
Cerniere ad angolo a 90° 66.0 mm (L) 25.5 mm (W)

468248

Fascia di prezzo
12,2412 € - 12,2412 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    5.0 mm
  • Lunghezza totale
    66.0 mm
  • Spessore totale
    19.0 mm
  • Larghezza totale
    25.5 mm
  • Adattatore
    Adapter Not Included
Cerniera Offset ad angolo 47.0 mm 45.0 mm Acciaio, lega di zinco

1001200E

Fascia di prezzo
17,2072 € - 8,1939 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    6.5 mm
  • Lunghezza totale
    47.0 mm
  • Spessore totale
    19.0 mm
  • Larghezza totale
    45.0 mm
  • Adattatore
    Adapter Not Included
Cerniera a battente 50.0 mm 27.0 mm M6 Lega di zinco

693122E

Fascia di prezzo
18,0487 € - 8,8295 €

Livelli di giacenza
27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    27.0 mm
  • Spessore totale
    19.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Adattatore
    Adapter Not Included
Cerniera Offset ad angolo

1001210E

Fascia di prezzo
18,8032 € - 11,0127 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Spessore battente
    6.5 mm
  • Lunghezza totale
    45.0 mm
  • Spessore totale
    14.0 mm
  • Larghezza totale
    47.0 mm
  • Adattatore
    Adapter Not Included
Cerniera Offset ad angolo 47.0 mm 45.0 mm Acciaio, lega di zinco

1001207E

Fascia di prezzo
17,9617 € - 10,5153 €

Livelli di giacenza
530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    6.5 mm
  • Lunghezza totale
    47.0 mm
  • Spessore totale
    26.0 mm
  • Larghezza totale
    45.0 mm
  • Adattatore
    Adapter Not Included
Cerniera Offset ad angolo 47.0 mm 45.0 mm Acciaio, lega di zinco

1001205E

Fascia di prezzo
17,3523 € - 10,1698 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    6.5 mm
  • Lunghezza totale
    47.0 mm
  • Spessore totale
    24.0 mm
  • Larghezza totale
    45.0 mm
  • Adattatore
    Adapter Not Included