Le cerniere a libro e bandiera sono ideali per la rimozione della porta quando lo spazio all'interno dell'armadietto è difficilmente accessibile. La gamma è disponibile in vari profili e materiali
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Materiale | Spessore totale | Larghezza totale | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1993 € - 3,2796 € | In produzione |
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
1,5199 € - 1,7963 € | 406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.89 in
48.0 mm
|
PA GF
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
1,4917 € - 1,7591 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.89 in
48.0 mm
|
PA GF
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||||||
1,4562 € - 1,6801 € | 6138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
PA GF
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
2,6253 € - 24,2294 € | 395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
PA GF
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||||||
8,2353 € - 21,7339 € | 167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Nylon
|
0.232 in
5.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
9,0782 € - 17,9907 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon
|
0.205 in
5.2 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
1,3355 € - 1,5319 € | 714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.52 in
64.0 mm
|
PA GF
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
2,6253 € - 3,0813 € | 1088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
PA GF
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
8,7881 € - 17,4103 € | In produzione |
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
6,6426 € - 13,1509 € | 144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon
|
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
5,4356 € - 5,4356 € | In produzione |
4.016 in
102.0 mm
|
PA GF
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||||||
7,0153 € - 38,7671 € | In produzione |
1.508 in
38.3 mm
|
PA GF
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||||||
12,0937 € - 23,9592 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Nylon
|
0.256 in
6.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
9,3408 € - 18,513 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Nylon
|
0.232 in
5.9 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
2,6253 € - 19,4125 € | In produzione |
2.047 in
52.0 mm
|
PA GF
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
6,5772 € - 13,0287 € | 956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
16,4846 € - 32,6444 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Nylon
|
0.256 in
6.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
13,417 € - 22,8946 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare