I chiavistelli da un quarto di giro sono molto utilizzati e vengono impiegati negli armadietti e negli involucri che richiedono controllo delle vibrazioni. L'alloggiamento è dotato di molla interna per fornire una compressione di 1,5 mm. Un O-ring garantisce la tenuta tra la molla e il driver. Questa gamma IP65 offre una vasta combinazione di materiali e finiture oltre a diversi intervalli di serraggio per soddisfare innumerevoli applicazioni. Le camme non ruotano oltre il quarto di giro grazie alla presenza della linguetta di arresto.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Finitura | Tipo chiave | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,5887 € - 16,0669 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
|||||||
5,0711 € - 9,9822 € | In produzione |
0.965 in
24.5 mm
|
Senza finitura
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
|||||||
5,0711 € - 9,9822 € | In produzione |
0.335 in
8.5 mm
|
Senza finitura
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
|||||||
5,0711 € - 9,9822 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
Senza finitura
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|||||||
4,7809 € - 9,4224 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
Senza finitura
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
|||||||
5,0711 € - 9,9822 € | In produzione |
1.122 in
28.5 mm
|
Senza finitura
|
Chiave con scanalatura
|
|||||||
5,0711 € - 9,9822 € | 161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
Senza finitura
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|||||||
8,5887 € - 16,0669 € | 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|||||||
060201534E | 5,0711 € - 9,9822 € | 159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
Senza finitura
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
||||||
8,5887 € - 16,0669 € | In produzione |
0.965 in
24.5 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
|||||||
5,0711 € - 9,9822 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
Senza finitura
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|||||||
8,5887 € - 16,0669 € | In produzione |
0.965 in
24.5 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|||||||
8,5887 € - 16,0669 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|||||||
8,5887 € - 16,0669 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
|||||||
2,1346 € - 2,6981 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
|||||||
5,0711 € - 9,9822 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
Senza finitura
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|||||||
8,5887 € - 16,0669 € | 238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
|||||||
8,5887 € - 16,0669 € | 262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|||||||
8,101 € - 15,1523 € | In produzione |
1.122 in
28.5 mm
|
Verniciato a polvere nera
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
|||||||
8,5887 € - 16,0669 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare