Le clip Canoa sono un elemento di fissaggio a basso costo, progettato per funzionare come un rivetto o una vite. Il design di queste clip le rende più facili da rimuovere rispetto ad altri rivetti. La gamma comprende una varietà di modelli, tra cui quelli con un'ancora completamente cava e quelli con un'ancora parzialmente cava.
Adatte al montaggio sul pannello frontale, queste clip economiche si inseriscono facilmente nei fori rotondi e coprono una superficie ridotta. Sono ideali per fissare in modo sicuro una varietà di materiali, compresi i metalli e le materie plastiche. Per l'installazione non è necessario alcun utensile: è sufficiente applicare la pressione del pollice sulla testa piatta di forma circolare.
La nostra gamma offre un buon isolamento elettrico, oltre a una buona resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione. Possono essere utilizzate in applicazioni elettroniche, automobilistiche o meccaniche. Le clip Canoe si inseriscono perfettamente nei fori dei pannelli e sono ideali per insegne e display di utilizzo prolungato. Possono essere rimosse e riutilizzate occasionalmente; tuttavia, grazie alla loro presa extra forte, sono più adatte alle applicazioni permanenti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Lunghezza attacco | Intervallo diametro foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1586 € - 0,1812 € | 7164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.22 in
2.5 - 5.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.248 - 0.250 in
6.3 - 6.4 mm
|
||
| 0,1855 € - 0,2577 € | 75750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.031 - 0.197 in
0.8 - 5.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
| 0,0987 € - 0,1378 € | 37235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
0.471 in
12 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1968 € - 0,2747 € | 34000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.551 in
14 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
0.748 in
19 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,2337 € - 0,3243 € | 25250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1855 € - 0,2577 € | 51949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.031 - 0.197 in
0.8 - 5.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
| 0,1155 € - 0,16 € | 47447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.094 - 0.228 in
2.4 - 5.8 mm
|
0.512 in
13 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,3059 € - 0,4078 € | 21250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.787 in
20 mm
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
0.945 in
24 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 0,2053 € - 0,2846 € | 40230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
0.669 in
17 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,2223 € - 0,3087 € | 15245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.591 in
15 mm
|
0.236 - 0.335 in
6.0 - 8.5 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 0,1968 € - 0,2747 € | 36392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.551 in
14 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
0.748 in
19 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,13 € - 0,1572 € | 251952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.114 - 0.157 in
2.9 - 4.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.13 - 0.142 in
3.3 - 3.6 mm
|
||
| 0,0987 € - 0,1378 € | 39373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
0.471 in
12 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,3031 € | 15499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.02 - 0.118 in
0.5 - 3.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,13 € - 0,1572 € | 5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.22 in
2.5 - 5.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.248 - 0.252 in
6.3 - 6.4 mm
|
||
| 0,1378 € - 0,1671 € | 147545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.079 - 0.098 in
2.0 - 2.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.122 - 0.125 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,1584 € - 0,2084 € | 99720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.079 - 0.098 in
2.0 - 2.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,113 € - 0,1367 € | 7798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.181 - 0.187 in
4.6 - 4.7 mm
|
||
| 0,13 € - 0,1572 € | 3917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
||
| 0,113 € - 0,1367 € | 12028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.22 in
2.5 - 5.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.248 - 0.250 in
6.3 - 6.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare