Menu Ricerca

Distanziali per accessori di fissaggio a scatto

In produzione

Questi distanziali sono progettati per essere impiegati con gli elementi di fissaggio a scatto. Adattano la lunghezza della filettatura dell'elemento di fissaggio a scatto a diverse lunghezze di filettatura nei pannelli di montaggio di vari spessori.

Consentono ai componenti di muoversi e riducono la forza richiesta per bloccare l'elemento di fissaggio. Possono inoltre offrire protezione o isolamento tra i pezzi che possono entrare in contatto durante il funzionamento evitando danni, abrasioni o conducibilità elettrica.

Sono facili da installare e rimuovere grazie alla forma cilindrica e hanno una funzione di ammortizzazione delle vibrazioni. Utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, sistemi elettronici, macchinari ed edilizia.

  • Adattano la lunghezza della filettatura dell'elemento di fissaggio a scatto a diverse lunghezze di filettatura nei pannelli di montaggio di vari spessori.
  • Offrono protezione o isolamento tra i pezzi che possono entrare in contatto durante il funzionamento evitando danni, abrasioni o conducibilità elettrica.
  • Utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, sistemi elettronici, macchinari ed edilizia.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SR33926

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità h1 Per spessore singolo pannello Acquista
2,2575 € - 3,01 € Richiedi il lead time qui
5.0
5.0
2,2575 € - 3,01 € Richiedi il lead time qui
7.0
3.0
2,2575 € - 3,01 € Richiedi il lead time qui
4.0
6.0
2,2575 € - 3,01 € Richiedi il lead time qui
6.0
4.0
Distanziale 19.0 16.0 5.0 Acciaio inossidabile

20190552

Fascia di prezzo
3,01 € - 2,2575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per spessore singolo pannello
    5.0
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • h1
    5.0
  • Peso g
    3.0
Distanziale 19.0 16.0 7.0 Acciaio inossidabile

20190729

Fascia di prezzo
3,01 € - 2,2575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per spessore singolo pannello
    3.0
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • h1
    7.0
  • Peso g
    4.0
Distanziale 19.0 16.0 4.0 Acciaio inossidabile

20190705

Fascia di prezzo
3,01 € - 2,2575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per spessore singolo pannello
    6.0
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • h1
    4.0
  • Peso g
    2.5
Distanziale 19.0 16.0 6.0 Acciaio inossidabile

20190712

Fascia di prezzo
3,01 € - 2,2575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per spessore singolo pannello
    4.0
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Peso g
    3.5