Questa gamma di fascette autoaggrappanti è ideale per numerose applicazioni in cui i supporti devono essere riutilizzati o quando i cavi raggruppati in fasci sono più fragili e richiedono particolare attenzione. Disponibili anche con fibbia in plastica.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale gancio | Colore | Lunghezza totale | Larghezza totale | With Buckle? | With Screw Hole? | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4682 € - 3,7308 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Grigio
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||||
3,4682 € - 3,7308 € | In produzione |
LDPE
|
Giallo
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||||
1,255 € - 1,348 € | In produzione |
LDPE
|
Grigio
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Yes
|
||||
1,2864 € - 1,3817 € | In produzione |
LDPE
|
Giallo
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Yes
|
||||
4,3079 € - 4,3079 € | 2303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE; PP
|
Nero
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Sì
|
No
|
||||
3,9556 € - 3,9556 € | 1932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE; PP
|
Nero
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Sì
|
No
|
||||
1347341 | 4,3948 € - 6,7361 € | 885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE; PP
|
Nero
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sì
|
No
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare