Menu Ricerca

Fermacavi - Innesto ad albero, per cablaggi

Disponibile

Questo fermacavo ha un innesto ad albero e può essere facilmente inserito in un foro di montaggio usando una chiave a brugola esagonale standard da 6 mm, premendo sulla testa di fissaggio. Riutilizzabile e riapribile per un utilizzo versatile e semplice.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Diametro massimo cavo compatibile Larghezza totale Acquista
0,2209 € - 0,2535 € 18760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.3 mm
10.0 mm
0,2209 € - 0,2535 € 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.3 mm
10.0 mm
0,1952 € - 0,2942 € 1889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.9 mm
9.5 mm
0,1952 € - 0,2942 € 858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.9 mm
9.5 mm
0,1952 € - 0,2942 € 2714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.9 mm
9.5 mm
0,2258 € - 0,2732 € Richiedi il lead time qui
22.9 mm
9.5 mm
Clip fermacavo ad albero 12.7 mm 7.92 mm Nylon 6/6 Naturale

10000656

Fascia di prezzo
0,2535 € - 0,2209 €

Livelli di giacenza
18760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Temperatura di esercizio massima
    85 °C
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Altezza totale
    25.4 mm
Clip fermacavo ad albero 19.1 mm 7.92 mm Nylon 6/6 Naturale

10000663

Fascia di prezzo
0,2535 € - 0,2209 €

Livelli di giacenza
20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Temperatura di esercizio massima
    85 °C
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Altezza totale
    34.1 mm
Clip fermacavo ad albero Nylon 6/6 Naturale

10222164

Fascia di prezzo
0,2942 € - 0,1952 €

Livelli di giacenza
1889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza totale
    22.9 mm
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Clip fermacavo ad albero Nylon 6/6 Naturale

10222171

Fascia di prezzo
0,2942 € - 0,1952 €

Livelli di giacenza
858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza totale
    22.9 mm
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Clip fermacavo ad albero Nylon 6/6 Naturale

10222157

Fascia di prezzo
0,2942 € - 0,1952 €

Livelli di giacenza
2714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza totale
    22.9 mm
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Clip fermacavo ad albero Nylon 6/6 Naturale

10222188

Fascia di prezzo
0,2732 € - 0,2258 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza totale
    22.9 mm
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790