Spiralguard è adatta alla maggior parte dei gruppi di tubi per applicazioni idrauliche, pneumatiche e industriali, in vari settori. È caratterizzata da un'eccellente memoria di recupero per ottimizzare la copertura del tubo flessibile ed eccezionali prestazioni anti-schiacciamento. Mantiene una elevata resistenza all'abrasione, è stata testata in condizioni difficili e ha una buona resistenza ai raggi UV. Spiralguard è adatta ad avvolgere tubi singoli o fasci di tubi multipli, viene fornita in pratici cartoni per una facile conservazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore parete | Diametro tubo flessibile compatibile | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1287109 | 44,8497 € - 52,0257 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
62,7816 € - 72,8267 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||||
415,5762 € - 415,5762 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.193 in
4.9 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||||||||
362,335 € - 362,335 € | In produzione |
0.193 in
4.9 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||||||||
95,9644 € - 103,3614 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
1287102 | 20,0764 € - 21,282 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
24,744 € - 28,703 € | In produzione |
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
236,5006 € - 239,8873 € | In produzione |
0.173 in
4.4 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
||||||||
20,2569 € - 21,282 € | In produzione |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
29,7773 € - 34,4538 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
441,9331 € - 465,1906 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
77,691 € - 91,3942 € | 342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||||
398,2711 € - 419,2383 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
||||||||
53,2686 € - 62,6658 € | 422 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||||||||
457,7304 € - 481,8125 € | In produzione |
0.217 in
5.5 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
||||||||
SGX-20F | 41,8165 € - 49,1982 € | 361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
189,5551 € - 210,6138 € | In produzione |
0.15 in
3.8 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
||||||||
72,1416 € - 80,1515 € | 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.106 in
2.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
222,7334 € - 234,4603 € | In produzione |
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
SGX-16HD | 52,745 € - 58,6085 € | 219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare