Spiralguard è adatta alla maggior parte dei gruppi di tubi per applicazioni idrauliche, pneumatiche e industriali, in vari settori. È caratterizzata da un'eccellente memoria di recupero per ottimizzare la copertura del tubo flessibile ed eccezionali prestazioni anti-schiacciamento. Mantiene una elevata resistenza all'abrasione, è stata testata in condizioni difficili e ha una buona resistenza ai raggi UV. Spiralguard è adatta ad avvolgere tubi singoli o fasci di tubi multipli, viene fornita in pratici cartoni per una facile conservazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore parete | Diametro tubo flessibile compatibile | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97,2053 € - 108,003 € | 373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
478,6976 € - 488,4613 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||||||||
56,2788 € - 62,535 € | 319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
148,4976 € - 156,3113 € | In produzione |
0.177 in
4.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
49,2374 € - 54,7083 € | 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
168,156 € - 186,8196 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||||
40,6647 € - 47,837 € | 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
||||||||
40,6647 € - 47,837 € | 222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
||||||||
189,5551 € - 210,6138 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.15 in
3.8 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
||||||||
168,156 € - 186,8196 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||||
363,7971 € - 371,218 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||||||
261,2124 € - 290,2419 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||||||||
481,2497 € - 506,5752 € | In produzione |
0.217 in
5.5 mm
|
5.079 in
129.0 mm
|
||||||||
457,7304 € - 481,8125 € | In produzione |
0.217 in
5.5 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
||||||||
101,1187 € - 118,9578 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.106 in
2.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
||||||||
441,9331 € - 465,1906 € | In produzione |
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
481,2497 € - 506,5752 € | In produzione |
0.217 in
5.5 mm
|
5.079 in
129.0 mm
|
||||||||
77,691 € - 91,3942 € | In produzione |
0.098 in
2.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||||
261,2124 € - 290,2419 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||||||||
30,0372 € - 35,3248 € | 377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare