Gli inserti e piedini scorrevoli ovali sono ideali per aggiungere un aspetto finito e di alta qualità all'estremità dei tubi ovali. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali, la versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre un'ampia scelta per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta della tua applicazione.
Si inseriscono nelle estremità dei tubi ovali, come le gambe di sedie e tavoli. Sono disponibili per le dimensioni e i calibri più diffusi.
La nostra gamma offre una serie di opzioni che consentono un semplice montaggio e smontaggio e un fissaggio sicuro. Sono disponibili opzioni con nervature che facilitano l'inserimento e garantiscono un fissaggio sicuro. Di lunga durata e resistenti, troverai sicuramente un inserto per il tuo prossimo progetto.
Materiale: PE, ABS Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Series Code: SR1558, SR5732, SR1557
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore minimo parete compatibile | Spessore massimo parete compatibile | h | Materiale | L | L1 | h1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1837 € - 0,2542 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,2487 € - 0,4546 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,2777 € - 0,5071 € | 1884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,2172 € - 0,2172 € | 1396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,3827 € - 0,8442 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,1782 € - 0,2473 € | 51360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,1135 € - 0,1135 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,101 € - 0,2437 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,192 € - 0,4987 € | 5735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,1782 € - 0,3801 € | 7723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
1,081 € - 2,2701 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
1,1068 € - 2,3242 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
ABS
|
|
|
|
||
0,1837 € - 0,2542 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,2238 € - 0,3109 € | 897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,2777 € - 0,5071 € | 3018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,3689 € - 0,601 € | 1297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,3827 € - 0,8442 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,3896 € - 0,8594 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,1782 € - 0,2473 € | 3748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
1,1648 € - 1,893 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.