Le maniglie di serraggio femmina con impugnatura conica sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura conica permette un pratico posizionamento per far leva in maniera ottimale quando viene montata su applicazioni filettate maschio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza corpo | Dimensioni filettatura | Colore | Raggio maniglia | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8226 € - 5,351 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Arancione
|
|
||
10,3768 € - 21,7914 € | 1510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
Arancione
|
|
||
7,1527 € - 16,6707 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Nero; rosso
|
|
||
15,0003 € - 15,7754 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Nero
|
|
||
2,7452 € - 2,7452 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
Rosso
|
|
||
1,6256 € - 1,6256 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Rosso
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,6388 € - 1,6388 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,9295 € - 1,9295 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,8048 € - 3,8048 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Nero
|
|
||
0,6616 € - 0,6616 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Arancione
|
|
||
7,1527 € - 16,6707 € | 1060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Arancione
|
|
||
6,0012 € - 6,665 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Nero; rosso
|
|
||
15,0003 € - 15,7754 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
|
||
2,7452 € - 2,7452 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
Arancione
|
|
||
5,2709 € - 5,2979 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Arancione
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,7749 € - 2,7749 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Nero
|
|
||
5,458 € - 5,4718 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Nero
|
|
||
2,7452 € - 2,7452 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Nero
|
|
||
6,0012 € - 6,665 € | 1770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Arancione
|
|
||
4,8226 € - 5,351 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Nero; rosso
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.