Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.
Codice Serie: SR2762
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Screw Size | Altezza testa | Head Diameter | Hole Size | Panel Thickness Range | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1445 € - 0,1784 € | 6225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
0,1445 € - 0,1784 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
0,1445 € - 0,1784 € | 3621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
0,1445 € - 0,1784 € | 1264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
0,1445 € - 0,1784 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
0,1445 € - 0,1784 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
0,2357 € - 0,2695 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
0,1445 € - 0,1784 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
0,2533 € - 0,2899 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
0,1445 € - 0,1784 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
0,2384 € - 0,2722 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
0,0908 € - 0,1368 € | 6275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
0,0802 € - 0,1203 € | 12916 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,1113 € - 0,1346 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
|
|
||
0,048 € - 0,072 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
|
||
0,0806 € - 0,1181 € | 1044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,08 € - 0,1202 € | 1335 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,0847 € - 0,1271 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
0,061 € - 0,0916 € | 3910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
0,0566 € - 0,0708 € | 7956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.