Menu Ricerca

Madreviti

Disponibile

Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.

Codice Serie: SR2762

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
61 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Screw Size Altezza testa Head Diameter Hole Size Panel Thickness Range Acquista
0,0566 € - 0,0708 € 1942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
0,048 € - 0,072 € 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
0,0868 € - 0,1302 € 9892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
0,049 € - 0,0593 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
0,1012 € - 0,1515 € Richiedi il lead time qui
2.2 mm
0,0912 € - 0,1368 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
0,109 € - 0,1199 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
0,0932 € - 0,1025 € Richiedi il lead time qui
1.4 mm
0,0566 € - 0,0708 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
0,0908 € - 0,1368 € 6275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
0,0802 € - 0,1203 € 12916 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
0,1113 € - 0,1346 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.8 mm
0,048 € - 0,072 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
0,0806 € - 0,1181 € 1044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
0,08 € - 0,1202 € 1335 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
0,1036 € - 0,1556 € 50924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
0,0566 € - 0,0708 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
0,0827 € - 0,10 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
0,0878 € - 0,1098 € Richiedi il lead time qui
1.9 mm
0,048 € - 0,072 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
  • di 4
Passacavo a espansione 0.8 mm (L) Nylon

EG-0-01

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,1445 €

Livelli di giacenza
1264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a espansione 4.8 mm (L) Nylon

EG-3-01

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,1445 €

Livelli di giacenza
6225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a espansione 12.7 mm (L) Nylon

EG-8-01

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,1445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a espansione 8.0 mm (L) Nylon

EG-5-01

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,1445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
  • Codice doganale
    3926909790
Elemento di fissaggio a commutazione #8 3.2 mm (L) Nylon

TFR-2

Fascia di prezzo
0,2722 € - 0,2384 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
Elemento di fissaggio a commutazione #8 4.8 mm (L) Nylon

TFR-3

Fascia di prezzo
0,2899 € - 0,2533 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a espansione 11.1 mm (L) Nylon

EG-7-01

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,1445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a espansione 3.2 mm (L) Nylon

EG-2-01

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,1445 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a espansione 6.4 mm (L) Nylon

EG-4-01

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,1445 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
  • Codice doganale
    3926909790
Elemento di fissaggio a commutazione #8 0.8 mm (L) Nylon

TFR-1

Fascia di prezzo
0,2695 € - 0,2357 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a espansione 1.6 mm (L) Nylon

EG-1-01

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,1445 €

Livelli di giacenza
3621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
  • Codice doganale
    3926909790
Dado di metallo per lastre 0.275-0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

60SGN00001

Fascia di prezzo
0,1239 € - 0,0826 €

Livelli di giacenza
7895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm PA

60SGN00912

Fascia di prezzo
0,1067 € - 0,0854 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.350 - 0.355 in 5.5 mm 5.8 mm PA

60SGN01122

Fascia di prezzo
0,4482 € - 0,0806 €

Livelli di giacenza
3499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    12.1 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.270 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm PA

60SGN01145

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,048 €

Livelli di giacenza
11936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    10.3 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm PA

60SGN00914

Fascia di prezzo
0,1022 € - 0,0845 €

Livelli di giacenza
1099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    7.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.370 - 0.375 in 3.2 mm 6.4 mm PA

60SGN01182

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,048 €

Livelli di giacenza
9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    15.9 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.312 - 0.325 in 4.3 mm PA

60SGN03400

Fascia di prezzo
0,3005 € - 0,1998 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm PA

60SGN00015

Fascia di prezzo
0,0793 € - 0,0655 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    15.9 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.245 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm PA

60SGN00915

Fascia di prezzo
0,0893 € - 0,0595 €

Livelli di giacenza
26121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.370 - 0.375 in 0.8 mm 2.5 mm PA

60SGN01130

Fascia di prezzo
0,0936 € - 0,0623 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    15.7 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.200 - 0.270 in 0.8 mm 4.0 mm PA

60SGN01171

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,048 €

Livelli di giacenza
3796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    0.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
  • Codice doganale
    3926909790
Dado di metallo per lastre 0.330 - 0.365 in 0.8 mm 2.4 mm PA

60SGN01195

Fascia di prezzo
0,1218 € - 0,1107 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    12.5 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm PA

60SGN01019

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,048 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    11.1 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm PA

60SGN01181

Fascia di prezzo
0,0708 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm PA

60SGN00006

Fascia di prezzo
0,1109 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.275 - 0.280 in 1.0 mm 1.1 mm PA

60SGN01020

Fascia di prezzo
0,0708 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.4 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 3.2 mm PA

60SGN01170

Fascia di prezzo
0,078 € - 0,0645 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.0 mm PA

60SGN01180

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,048 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    15.9 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.310 - 0.315 in 2.8 mm 2.9 mm PA

60SGN01018

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,048 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    11.1 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm PA

60SGN01030

Fascia di prezzo
0,0708 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
2993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.285 - 0.295 in 2.0 mm 4.4 mm PA

60SGN01016

Fascia di prezzo
0,1097 € - 0,0731 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.7 mm
  • Altezza testa
    1.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm PA

60SGN01135

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,048 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 3.2 mm PA

60SGN01165

Fascia di prezzo
0,0782 € - 0,0646 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.9 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.370 - 0.445 in 1.6 mm 3.0 mm PA

60SGN01179

Fascia di prezzo
0,0708 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    15.9 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.250 - 0.260 in 1.6 mm 3.2 mm PA

60SGN01200

Fascia di prezzo
0,1758 € - 0,1452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

60SGN00002

Fascia di prezzo
0,1271 € - 0,0847 €

Livelli di giacenza
1190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.250 - 0.255 in 2.8 mm 3.2 mm PA

60SGN01000

Fascia di prezzo
0,0916 € - 0,061 €

Livelli di giacenza
3910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm PA

60SGN01150

Fascia di prezzo
0,0708 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
7956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    11.8 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.0 mm PA

60SGN01175

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,048 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.9 mm
  • Altezza testa
    1.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm PA

60SGN01010

Fascia di prezzo
0,0708 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
1942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    15.5 mm
  • Altezza testa
    2.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.250 - 0.250 in 2.4 mm 7.0 mm PA

60SGN01025

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,048 €

Livelli di giacenza
498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.7 mm
  • Altezza testa
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

60SGN00003

Fascia di prezzo
0,1302 € - 0,0868 €

Livelli di giacenza
9892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm PA

60SGN00913

Fascia di prezzo
0,0593 € - 0,049 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    10.3 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.7 mm PA

60SGN01125

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,1012 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    15.5 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm PA

60SGN01155

Fascia di prezzo
0,1368 € - 0,0912 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.275 - 0.275 in 4.8 mm 6.4 mm PA

60SGN01177

Fascia di prezzo
0,1199 € - 0,109 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    0.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.320 - 0.335 in 0.8 mm 5.9 mm PA

60SGN01185

Fascia di prezzo
0,1025 € - 0,0932 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    11.9 mm
  • Altezza testa
    1.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 9.9 mm PA

60SGN01021

Fascia di prezzo
0,0708 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    15.9 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

60SGN00004

Fascia di prezzo
0,1368 € - 0,0908 €

Livelli di giacenza
6275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.250 - 0.270 in 0.8 mm 3.9 mm PA

60SGN01014

Fascia di prezzo
0,1203 € - 0,0802 €

Livelli di giacenza
12916 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 4.0 mm PA

60SGN01154

Fascia di prezzo
0,1346 € - 0,1113 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    16.5 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.260 - 0.270 in 2.4 mm 4.8 mm PA

60SGN01176

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,048 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    10.4 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm PA

60SGN01015

Fascia di prezzo
0,1181 € - 0,0806 €

Livelli di giacenza
1044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.330 - 0.330 in 0.8 mm 3.2 mm PA

60SGN01128

Fascia di prezzo
0,1202 € - 0,08 €

Livelli di giacenza
1335 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    12.8 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 7.0 mm PA

60SGN00007

Fascia di prezzo
0,1556 € - 0,1036 €

Livelli di giacenza
50924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
  • Codice doganale
    3926909790
Dado di metallo per lastre 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm PA

60SGN01012

Fascia di prezzo
0,0708 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.305 - 0.315 in 0.8 mm 4.4 mm PA

60SGN01126

Fascia di prezzo
0,10 € - 0,0827 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    11.9 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.335 - 0.340 in 1.6 mm 3.2 mm PA

60SGN01160

Fascia di prezzo
0,1098 € - 0,0878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.275 - 0.275 in 1.2 mm 4.6 mm PA

60SGN01178

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,048 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato
Dado di metallo per lastre 0.335 - 0.345 in 1.6 mm 4.3 mm PA

60SGN01190

Fascia di prezzo
0,1172 € - 0,0799 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    11.9 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Forma testa
    Quadrato