Menu Ricerca

Nastro guarnizione isolante - EPDM

In produzione

Il nastro di tenuta e la guarnizione adesiva è una schiuma a cellula chiusa in grado di fornire un'eccellente barriera protettiva contro umidità e aria, eccellente resistenza alle intemperie e all'ossidazione, flessibilità, adattabilità alle basse temperature e idoneità per uso esterno.

Specifiche:

  • Adesivo sensibile alla pressione a base acrilica permanente
  • ASTM D1667
  • Densità (lb/ft3): 7
  • Deformazione alla compressione: 2 psi
  • Deformazione permanente alla compressione: (50%) 8 max
  • Temperatura di esercizio: base in gomma: da -40 F a 180 F
  • FMVSS 302.

Applicazioni:
  • HVAC
  • Elettrodomestici
  • Edilizia
  • Montaggio generale

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza Altezza Lunghezza rotolo Acquista
0,4739 € - 0,4988 € In produzione
25.0 mm
2.0 mm
10.0 m
1,4168 € - 2,2669 € In produzione
20 mm
10.0 mm
5.0 m
0,3841 € - 0,4048 € In produzione
10.0 mm
2.0 mm
10.0 m
Nastro di tenuta 2.0 mm 10.0 m EPDM Nero

1200225

Fascia di prezzo
0,4988 € - 0,4739 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Altezza
    2.0 mm
  • Larghezza
    25.0 mm
  • Larghezza base
    25.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Compressione
    25 - 50%
Nastro di tenuta 5.0 mm 5.0 m EPDM Nero

12001020

Fascia di prezzo
2,2669 € - 1,4168 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Altezza
    10.0 mm
  • Larghezza
    20 mm
  • Larghezza base
    10.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    5.0 m
  • Compressione
    25-50%
Nastro di tenuta 5.0 mm 10.0 m EPDM Nero

1200210

Fascia di prezzo
0,4048 € - 0,3841 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Altezza
    2.0 mm
  • Larghezza
    10.0 mm
  • Larghezza base
    2.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Compressione
    25-50%