I cappucci terminali a pressione sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.
Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.
Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: TPE, , LDPEColore: Blu, , RossoStandard infiammabilità del materiale: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | H | Dimensioni filettatura | Colore | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0156 € - 0,0243 € | 25100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
Rosso
|
||
0,072 € - 0,1121 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Rosso
|
||
0,0278 € - 0,0432 € | Richiedi il lead time qui |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Rosso
|
||
0,0595 € - 0,0926 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.3/16 x 12
|
Rosso
|
||
0,0274 € - 0,0427 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2 X 20
|
Rosso
|
||
0,0465 € - 0,0723 € | Richiedi il lead time qui |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1" x 14
|
Rosso
|
||
0,0201 € - 0,0313 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1/8"
|
Blu
|
||
0,1202 € - 0,187 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.1/4"
|
Blu
|
||
0,0324 € - 0,0505 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
M10
|
Blu
|
||
0,0929 € - 0,1446 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
M36
|
Blu
|
||
0,0574 € - 0,0893 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
7/8" x 14
|
Blu
|
||
0,0593 € - 0,0922 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
3/4" x 16
|
Blu
|
||
0,0555 € - 0,0863 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.1/16" x 12
|
Blu
|
||
0,0192 € - 0,0299 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Rosso
|
||
0,089 € - 0,1384 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1.1/4"
|
Rosso
|
||
0,1024 € - 0,1593 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1.1/2"
|
Rosso
|
||
0,0251 € - 0,039 € | Richiedi il lead time qui |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16 x 20
|
Rosso
|
||
0,0292 € - 0,0455 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Rosso
|
||
0,0439 € - 0,0683 € | Richiedi il lead time qui |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 16
|
Rosso
|
||
0,0411 € - 0,0639 € | Richiedi il lead time qui |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1.1/16" x 12
|
Rosso
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.