Menu Ricerca

Rotoli Dubl Kote bianchi con adesivo in gomma

In produzione

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Colore Larghezza totale Acquista
61,4901 € - 68,3224 € In produzione
320.0 m
Bianco
12.7 mm
26,4618 € - 29,4021 € In produzione
65.8 m
Nero
25.4 mm
99,8625 € - 110,9583 € In produzione
320.0 m
Bianco
25.4 mm
36,8143 € - 40,9047 € In produzione
274.3 m
Bianco
9.5 mm
74,8274 € - 83,1415 € In produzione
320.0 m
Bianco
19.1 mm
Rotolo di nastro in schiuma 0.8 mm 12.7 mm 320.0 m Bianco

471363

Fascia di prezzo
68,3224 € - 61,4901 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Spessore totale
    0.8 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Lunghezza totale
    320.0 m
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3919908099
Rotolo di nastro in schiuma 1.6 mm 25.4 mm 65.8 m Nero

471408

Fascia di prezzo
29,4021 € - 26,4618 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Spessore totale
    1.6 mm
  • Larghezza totale
    25.4 mm
  • Lunghezza totale
    65.8 m
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3919908099
Rotolo di nastro in schiuma 0.8 mm 25.4 mm 320.0 m Bianco

476058

Fascia di prezzo
110,9583 € - 99,8625 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Spessore totale
    0.8 mm
  • Larghezza totale
    25.4 mm
  • Lunghezza totale
    320.0 m
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3919908099
Rotolo di nastro in schiuma 0.8 mm 9.5 mm 274.3 m Bianco

471350

Fascia di prezzo
40,9047 € - 36,8143 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Spessore totale
    0.8 mm
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    274.3 m
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3919908099
Rotolo di nastro in schiuma 0.8 mm 19.1 mm 320.0 m Bianco

476057

Fascia di prezzo
83,1415 € - 74,8274 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Spessore totale
    0.8 mm
  • Larghezza totale
    19.1 mm
  • Lunghezza totale
    320.0 m
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3919908099