Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Capacità di carico | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,9528 € - 65,6662 € | In produzione |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
120.0 kg
120.0 kg
|
|||||||
51,1119 € - 150,2807 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
611.8 kg
611.8 kg
|
|||||||
5,4442 € - 10,3301 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||||||
10,5429 € - 20,0219 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
10,6949 € - 20,2831 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||||||
31,5459 € - 59,7756 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.087 in
180.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
180.0 kg
180.0 kg
|
|||||||
14,4533 € - 28,1177 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||||||
18,419 € - 36,5037 € | In produzione |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
180.0 kg
180.0 kg
|
|||||||
5,6652 € - 10,7364 € | 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
101,1184 € - 141,563 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
713.8 kg
713.8 kg
|
|||||||
28,8238 € - 84,7305 € | In produzione |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
112.2 kg
112.2 kg
|
|||||||
11,7313 € - 22,2272 € | 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
24,6509 € - 51,941 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.087 in
180.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
180.0 kg
180.0 kg
|
|||||||
20,9062 € - 39,6376 € | In produzione |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
110.0 kg
110.0 kg
|
|||||||
11,3029 € - 22,4013 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
17,59 € - 38,7381 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
18,3085 € - 36,2716 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||||||
154,1648 € - 453,1925 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
611.8 kg
611.8 kg
|
|||||||
4,8362 € - 9,1694 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||||||
8,8295 € - 16,772 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare