I terminali sferici possono essere utilizzati in ambienti difficili grazie alla loro resistenza agli acidi deboli e alla corrosione in condizioni di umidità. Hanno una buona resistenza alla sporcizia e alla polvere grazie al loro funzionamento a secco e alle proprietà autolubrificanti. Sono ideali per applicazioni con movimento rotatorio, oscillante e lineare e offrono compensazione del disallineamento e dei carichi su borso. Forniscono anche un'elevata capacità di ammortizzazione delle vibrazioni e isolamento elettrico.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro alloggiamento sfera | Lunghezza filettatura perno a sfera | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
93,0171 € - 93,0171 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
72,5866 € - 72,5866 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
101,0402 € - 101,0402 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
61,3701 € - 61,3701 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
68,7387 € - 68,7387 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
93,7501 € - 93,7501 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
36,5943 € - 36,5943 € | Richiedi il lead time qui |
M9
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
101,7077 € - 101,7077 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
53,4518 € - 53,4518 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
79,6018 € - 79,6018 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
68,7387 € - 68,7387 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
71,304 € - 71,304 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
38,1256 € - 38,1256 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
44,1462 € - 44,1462 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
61,3701 € - 61,3701 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
29,5006 € - 29,5006 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
39,1334 € - 39,1334 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
80,6096 € - 80,6096 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
73,084 € - 73,084 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
35,7829 € - 35,7829 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.