I tappi ad alette si inseriscono nel foro del tubo e impediscono l'ingresso dello sporco. Il tappo è dotato di alette morbide che lo rendono la scelta ideale per le applicazioni con tubi di rame a parete sottile.
Il design è inoltre caratterizzato da una piccola e discreta linguetta a strappo che rende il montaggio e la rimozione rapidi e semplici.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro flangia | Diametro tubo compatibile | Altezza dalla flangia all'aletta | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110773 | 0,1625 € - 0,3413 € | 23315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.622 in
15.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
0,0446 € - 0,1047 € | 1084 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||
0,1796 € - 0,1964 € | In produzione |
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
|||||||
0,0446 € - 0,1041 € | 590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||||
0,1035 € - 0,2518 € | 2683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
0,0588 € - 0,1416 € | 2318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare