I tappi di tenuta sono utilizzati nel settore di lavorazione delle lamiere per la protezione dei bordi affilati e sono ideali per chiudere le cavità nei pannelli. Forniscono una finitura pulita e una soluzione rapida. Sono disponibili in un'ampia gamma di tipologie per adattarsi a diversi diametri del foro e spessori del pannello. Resistono a temperature tra -40C e + 135C.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Diametro foro di montaggio | Altezza testa | Lunghezza sotto la testa | Spessore totale | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1183 € - 0,293 € | 17248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|||||
0,7039 € - 1,5366 € | In produzione |
TPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
0,22 € - 0,5049 € | 9168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
0,294 € - 0,34 € | 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.001 in
0.032 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
|||||
0,3259 € - 0,3259 € | 2989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.013 in
0.32 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
0,4546 € - 0,4905 € | In produzione |
Silicone
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||
1,1582 € - 1,3939 € | 1131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Silicone
|
1.093 in
27.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
|||||
16237 | 0,3947 € - 0,9778 € | 1324 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
||||
0,2126 € - 0,4642 € | 3167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
|||||
BP-16231 | 0,3126 € - 0,3126 € | 4675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.013 in
0.32 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
||||
0,4375 € - 0,4754 € | 3735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPR
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.013 in
0.32 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|||||
0,3758 € - 0,409 € | 4536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Silicone
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
|||||
0,7033 € - 0,7033 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Silicone
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|||||
0,2577 € - 0,6384 € | In produzione |
TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|||||
1,0515 € - 2,3004 € | 6360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
0,2502 € - 0,6198 € | 2262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
|||||
BP-3 | 0,42 € - 0,4587 € | 6928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.002 in
0.063 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
1,0477 € - 1,0693 € | 11947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Silicone
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|||||
0,997 € - 0,997 € | 30983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Silicone
|
1.375 in
34.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
|||||
0,337 € - 0,8153 € | In produzione |
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare