Le viti imperdibili stringibili a mano di questa linea sono caratterizzate da una testa lunga. Sono la soluzione di montaggio ideale per pannelli con fori non filettati. Vengono usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine).
Vengono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).
Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.
Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303Colore: Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | l1 025 | d2 a012 | D3 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,9633 € - 4,2333 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
24.0
|
12.0
|
5.5
|
40.0
|
3.7
|
6.0
|
||
3,1266 € - 4,4666 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
10.0
|
12.0
|
6.5
|
20.0
|
4.2
|
8.0
|
||
2,4733 € - 3,5333 € | 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
10.0
|
10.0
|
3.5
|
20.0
|
2.0
|
5.0
|
||
2,6833 € - 3,8333 € | 132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
20.0
|
10.0
|
3.5
|
40.0
|
2.0
|
5.0
|
||
2,5666 € - 3,6666 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
15.0
|
10.0
|
3.8
|
30.0
|
2.3
|
5.0
|
||
2,80 € - 4,00 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
25.0
|
10.0
|
3.8
|
50.0
|
2.3
|
5.0
|
||
2,73 € - 3,90 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
15.0
|
10.0
|
4.5
|
30.0
|
2.8
|
5.0
|
||
2,66 € - 3,80 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
8.0
|
12.0
|
5.5
|
16.0
|
3.7
|
6.0
|
||
2,8466 € - 4,0666 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
15.0
|
12.0
|
5.5
|
30.0
|
3.7
|
6.0
|
||
3,2433 € - 4,6333 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
12.5
|
12.0
|
6.5
|
25.0
|
4.2
|
8.0
|
||
3,332 € - 4,76 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
17.5
|
12.0
|
6.5
|
35.0
|
4.2
|
8.0
|
||
2,4966 € - 3,5666 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
25.0
|
10.0
|
3.8
|
50.0
|
2.3
|
5.0
|
||
2,4266 € - 3,4666 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
20.0
|
10.0
|
3.8
|
40.0
|
2.3
|
5.0
|
||
2,2866 € - 3,2666 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
12.5
|
10.0
|
3.8
|
25.0
|
2.3
|
5.0
|
||
2,38 € - 3,40 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
8.0
|
10.0
|
4.5
|
16.0
|
2.8
|
5.0
|
||
2,4033 € - 3,4333 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
10.0
|
10.0
|
4.5
|
20.0
|
2.8
|
5.0
|
||
2,912 € - 4,16 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
17.5
|
12.0
|
6.5
|
35.0
|
4.2
|
8.0
|
||
2,66 € - 3,80 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
15.0
|
12.0
|
5.5
|
30.0
|
3.7
|
6.0
|
||
2,7766 € - 3,9666 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
8.0
|
12.0
|
6.5
|
16.0
|
4.2
|
8.0
|
||
2,912 € - 4,16 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
25.0
|
12.0
|
6.5
|
50.0
|
4.2
|
8.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.