Le viti di tenuta di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con impronta Torx che incorpora un O-ring che viene compresso al serraggio tra la testa e la cava e la superficie di accoppiamento per garantire la completa tenuta. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.
Le viti di tenuta sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.
Le viti di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.Nota: le nostre viti di tenuta sono progettate per essere utilizzate in applicazioni in cui sono richieste proprietà di tenuta. Potrebbero essere confuse con i comuni elementi di fissaggio, tuttavia questi ultimi non richiedono proprietà di tenuta e con un O-ring non si otterrebbe la stessa proprietà ottenuta con le viti di tenuta e si potrebbe danneggiare l'anello.
Materiale: Acciaio inossidabile 303Colore: Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 max | h1 max | Chiave | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1016 € - 3,2333 € | In produzione |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
M2.5
|
10.0
|
2.75
|
||||
1,2566 € - 1,9333 € | In produzione |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
M2
|
12.0
|
2.35
|
||||
1,1916 € - 1,8333 € | In produzione |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
M2.5
|
6.0
|
2.75
|
||||
1,6033 € - 2,4666 € | In produzione |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
||||
1,8416 € - 2,8333 € | 397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||||
2,1666 € - 3,3333 € | In produzione |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||||
2,73 € - 4,20 € | In produzione |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
M6
|
30.0
|
6.8
|
||||
2,21 € - 3,40 € | In produzione |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||||
1,7983 € - 2,7666 € | 191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||||
3,38 € - 5,20 € | In produzione |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||||
5,2455 € - 8,07 € | In produzione |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||||
5,2455 € - 8,07 € | In produzione |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||||
1,625 € - 2,50 € | 202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||||
1,1483 € - 1,7666 € | In produzione |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
M2
|
10.0
|
2.35
|
||||
1,6683 € - 2,5666 € | In produzione |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||||
2,4483 € - 3,7666 € | In produzione |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||||
2,0366 € - 3,1333 € | In produzione |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||||
1,8416 € - 2,8333 € | 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||||
3,51 € - 5,40 € | In produzione |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||||
2,6433 € - 4,0666 € | In produzione |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
M6
|
25.0
|
6.8
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare