Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa a basso profilo

In produzione

Queste viti sono progettate con un'altezza della testa più bassa per fini estetici e di risparmio di spazio. La testa a basso profilo le rende la scelta ideale per le applicazioni a spazio ridotto. La nostra offerta comprende viti con testa a basso profilo standard e speciali.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
133 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione Torx Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
2,3951 € - 2,6961 € Richiedi il lead time qui
TX20
M4
10.0 mm
Impronta a stella
3,8871 € - 4,3845 € Richiedi il lead time qui
TX20
M4
25.0 mm
Impronta a stella
2,7223 € - 3,0626 € Richiedi il lead time qui
TX25
M5
16.0 mm
Impronta a stella
2,7223 € - 3,0626 € Richiedi il lead time qui
TX30
M6
10.0 mm
Impronta a stella
3,861 € - 4,3452 € Richiedi il lead time qui
TX30
M6
25.0 mm
Impronta a stella
2,3951 € - 2,6961 € Richiedi il lead time qui
TX8
M3
8.0 mm
Impronta a stella
2,8924 € - 3,2589 € Richiedi il lead time qui
TX8
M3
20.0 mm
Impronta a stella
3,0626 € - 3,4421 € Richiedi il lead time qui
TX10
M4
16.0 mm
Impronta a stella
3,6777 € - 4,1358 € Richiedi il lead time qui
TX10
M3
12.0 mm
Impronta a stella
3,3113 € - 3,7301 € Richiedi il lead time qui
TX20
M4
8.0 mm
Impronta a stella
5,3268 € - 5,9943 € Richiedi il lead time qui
TX20
M4
20.0 mm
Impronta a stella
5,8765 € - 13,8799 € Richiedi il lead time qui
TX25
M5
12.0 mm
Impronta a stella
14,3314 € - 16,1245 € Richiedi il lead time qui
TX25
M5
30.0 mm
Impronta a stella
14,3314 € - 16,1245 € Richiedi il lead time qui
TX30
M6
20.0 mm
Impronta a stella
2,8139 € - 3,1673 € Richiedi il lead time qui
TX8
M3
16.0 mm
Impronta a stella
4,607 € - 5,1828 € Richiedi il lead time qui
TX8
M3
10.0 mm
Impronta a stella
4,018 € - 4,5154 € Richiedi il lead time qui
TX10
M4
6.0 mm
Impronta a stella
6,5178 € - 15,3916 € Richiedi il lead time qui
TX10
M4
16.0 mm
Impronta a stella
8,0099 € - 18,9371 € Richiedi il lead time qui
TX15
M5
12.0 mm
Impronta a stella
10,0385 € - 11,2819 € Richiedi il lead time qui
TX20
M6
10.0 mm
Impronta a stella
  • di 7
Vite Impronta a stella M4 10.0 mm Reny Nero

1440734

Fascia di prezzo
2,6961 € - 2,3951 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Materiale
    Reny
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
  • Stile testa
    Testa bassa
Vite Impronta a stella M4 25.0 mm Reny Nero

1440738

Fascia di prezzo
4,3845 € - 3,8871 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Materiale
    Reny
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
  • Stile testa
    Testa bassa
Vite Impronta a stella M5 16.0 mm Reny Nero

1440742

Fascia di prezzo
3,0626 € - 2,7223 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Materiale
    Reny
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
Vite Impronta a stella M6 10.0 mm Reny Nero

1440746

Fascia di prezzo
3,0626 € - 2,7223 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Materiale
    Reny
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
Vite Impronta a stella M6 25.0 mm Reny Nero

1440750

Fascia di prezzo
4,3452 € - 3,861 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Altezza testa
    4.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Materiale
    Reny
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
Vite Impronta a stella M3 8.0 mm Reny Nero

1440754

Fascia di prezzo
2,6961 € - 2,3951 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Materiale
    Reny
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
Vite Impronta a stella M3 20.0 mm Reny Nero

1440758

Fascia di prezzo
3,2589 € - 2,8924 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Materiale
    Reny
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
Vite Impronta a stella M4 16.0 mm Reny Nero

1440763

Fascia di prezzo
3,4421 € - 3,0626 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Materiale
    Reny
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
Vite Impronta a stella M3 12.0 mm PPS Marrone chiaro

1440236

Fascia di prezzo
4,1358 € - 3,6777 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Materiale
    PPS
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
Vite Impronta a stella M4 8.0 mm PPS Marrone chiaro

1440240

Fascia di prezzo
3,7301 € - 3,3113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Materiale
    PPS
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
  • Stile testa
    Testa bassa
Vite Impronta a stella M4 20.0 mm PPS Marrone chiaro

1440244

Fascia di prezzo
5,9943 € - 5,3268 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Materiale
    PPS
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
  • Stile testa
    Testa bassa
Vite Impronta a stella M5 12.0 mm PPS Marrone chiaro

1440248

Fascia di prezzo
13,8799 € - 5,8765 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Materiale
    PPS
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
Vite Impronta a stella M5 30.0 mm PPS Marrone chiaro

1440252

Fascia di prezzo
16,1245 € - 14,3314 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Materiale
    PPS
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
Vite Impronta a stella M6 20.0 mm PPS Marrone chiaro

1440256

Fascia di prezzo
16,1245 € - 14,3314 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza testa
    4.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Materiale
    PPS
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
Vite Impronta a stella M3 16.0 mm PPS Marrone chiaro

1440260

Fascia di prezzo
3,1673 € - 2,8139 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Materiale
    PPS
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
Vite Impronta a stella M3 10.0 mm PPS Marrone chiaro

1440264

Fascia di prezzo
5,1828 € - 4,607 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Materiale
    PPS
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
Vite Impronta a stella M4 6.0 mm PPS Marrone chiaro

1440268

Fascia di prezzo
4,5154 € - 4,018 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Materiale
    PPS
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
Vite Impronta a stella M4 16.0 mm PPS Marrone chiaro

1440272

Fascia di prezzo
15,3916 € - 6,5178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Materiale
    PPS
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
Vite Impronta a stella M5 12.0 mm PPS Marrone chiaro

1440276

Fascia di prezzo
18,9371 € - 8,0099 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Materiale
    PPS
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
Vite Impronta a stella M6 10.0 mm PPS Marrone chiaro

1440280

Fascia di prezzo
11,2819 € - 10,0385 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Materiale
    PPS
  • Tipo impronta
    Impronta a stella