Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa a basso profilo

In produzione

Queste viti sono progettate con un'altezza della testa più bassa per fini estetici e di risparmio di spazio. La testa a basso profilo le rende la scelta ideale per le applicazioni a spazio ridotto. La nostra offerta comprende viti con testa a basso profilo standard e speciali.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
133 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione Torx Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
4,3583 € - 4,908 € Richiedi il lead time qui
TX30
M6
30.0 mm
Impronta a stella
2,5652 € - 2,8793 € Richiedi il lead time qui
TX8
M3
10.0 mm
Impronta a stella
2,5652 € - 2,8793 € Richiedi il lead time qui
TX10
M4
6.0 mm
Impronta a stella
4,3976 € - 4,9473 € Richiedi il lead time qui
TX10
M4
25.0 mm
Impronta a stella
4,3583 € - 4,908 € Richiedi il lead time qui
TX15
M5
25.0 mm
Impronta a stella
4,8556 € - 5,4708 € Richiedi il lead time qui
TX20
M6
30.0 mm
Impronta a stella
12,0076 € - 13,4999 € Richiedi il lead time qui
TX15
M5
10.0 mm
Impronta a stella
32,9553 € - 34,8898 € Richiedi il lead time qui
TX20
M6
25.0 mm
Impronta a stella
3,8827 € - 4,3664 € Richiedi il lead time qui
TX8
M3
16.0 mm
Impronta a stella
6,5219 € - 15,4081 € Richiedi il lead time qui
TX8
M3
10.0 mm
Impronta a stella
6,1765 € - 6,9365 € Richiedi il lead time qui
TX10
M4
6.0 mm
Impronta a stella
9,7139 € - 10,9298 € Richiedi il lead time qui
TX15
M5
8.0 mm
Impronta a stella
20,4503 € - 23,0065 € Richiedi il lead time qui
TX20
M6
10.0 mm
Impronta a stella
  • di 7
Vite Impronta a stella M6 30.0 mm Reny Nero

1440751

Fascia di prezzo
4,908 € - 4,3583 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Altezza testa
    4.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Materiale
    Reny
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
Vite Impronta a stella M3 10.0 mm Reny Nero

1440755

Fascia di prezzo
2,8793 € - 2,5652 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Materiale
    Reny
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
Vite Impronta a stella M4 6.0 mm Reny Nero

1440759

Fascia di prezzo
2,8793 € - 2,5652 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Materiale
    Reny
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
Vite Impronta a stella M4 25.0 mm Reny Nero

1440765

Fascia di prezzo
4,9473 € - 4,3976 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Materiale
    Reny
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
Vite Impronta a stella M5 25.0 mm Reny Nero

1440771

Fascia di prezzo
4,908 € - 4,3583 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Materiale
    Reny
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
Vite Impronta a stella M6 30.0 mm Reny Nero

1440778

Fascia di prezzo
5,4708 € - 4,8556 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Materiale
    Reny
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
Vite Impronta a stella M5 10.0 mm PEEK Marrone chiaro

1440383

Fascia di prezzo
13,4999 € - 12,0076 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Materiale
    PEEK
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
Vite Impronta a stella M6 25.0 mm PEEK Marrone chiaro

1440393

Fascia di prezzo
34,8898 € - 32,9553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Materiale
    PEEK
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
Vite Impronta a stella M3 16.0 mm PEEK Marrone chiaro

1440368

Fascia di prezzo
4,3664 € - 3,8827 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Materiale
    PEEK
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
Vite Impronta a stella M3 10.0 mm PEEK Marrone chiaro

1440372

Fascia di prezzo
15,4081 € - 6,5219 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Materiale
    PEEK
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
Vite Impronta a stella M4 6.0 mm PEEK Marrone chiaro

1440376

Fascia di prezzo
6,9365 € - 6,1765 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Materiale
    PEEK
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
Vite Impronta a stella M5 8.0 mm PEEK Marrone chiaro

1440382

Fascia di prezzo
10,9298 € - 9,7139 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Materiale
    PEEK
  • Tipo impronta
    Impronta a stella
Vite Impronta a stella M6 10.0 mm PEEK Marrone chiaro

1440388

Fascia di prezzo
23,0065 € - 20,4503 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Materiale
    PEEK
  • Tipo impronta
    Impronta a stella