Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(4 categorie prodotti)
Gli ammortizzatori per ante sono un tipo di paracolpi che possono essere applicati all'interno di un'anta o di un cassetto per garantire una chiusura morbida e delicata.
Questa azione impedisce che le ante sbattano sull'applicazione, proteggendo così l'usura dei mobili e contribuendo al controllo del rumore. È particolarmente utile in ambienti come scuole, ospedali e uffici.
Questi paracolpi sono facili da installare e sono disponibili in vari tipi di fissaggio, tra cui: posteriore, anteriore e inferiore a vite. Sono disponibili anche varianti con montaggio a filo in fori e con punta magnetica.
La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare/a saldare è adatta per le applicazioni gravose e rappresenta una soluzione di montaggio in due parti: la parte sul telaio viene avvitata mentre quella della porta viene montata, tramite dado, al perno saldato sulla porta. L'uso di un perno consente la rimozione della porta per un facile accesso. Questo prodotto è adatto per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa.
Codice Serie: SR5545
La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare è adatta per applicazioni gravose. Vengono montate tramite viti e hanno un perno rimovibile che consente il sollevamento della porta dal telaio per un accesso facilitato. Sono disponibili in vari materiali e angoli di rotazione per soddisfare le diverse applicazioni.
Codice Serie: SR5468
Cerniere a scomparsa con applicazione a destra o a sinistra. Ideali per alloggiamenti in metallo e coperture di macchinari. Numerose tipologie disponibili in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304.
Codice Serie: SR5510
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.