Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Plastica Cerniere a scomparsa Sigilli per camion e container

 (6 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Sigilli a cavo - corpo in metallo

I nostri sigilli a cavo in metallo possono essere utilizzati per proteggere le merci per lunghi periodi di tempo e sono utilizzati in tutto il mondo per proteggere le merci durante l'importazione e l'esportazione. Le applicazioni tipiche includono container per spedizioni, cargo, merci su rotaia, scatole di distribuzione in plastica, valvole petrolchimiche, camion e rimorchi.

Il cavo d'acciaio può essere rimosso solo con un apposito utensile (venduto separatamente). Il cavo non preformato si apre al momento del taglio per evitare manomissioni. Questi sigilli impediscono la manomissione attraverso il taglio del cavo e il riutilizzo del sigillo.

Conforme a ISO17712:2023 e C-TPAT con diametri di cavo di 3,5 e superiori.

Istruzioni di installazione:
1. Far passare il cavo attraverso l'elemento da sigillare
2. Inserire il cavo attraverso la camera di bloccaggio
3. Tirare il cavo fino in fondo fino a quando l'elemento sarà ben sigillato, quindi tirare per assicurarsi che il sigillo sia bloccato.
4. Rimuovere il sigillo con l'apposito tagliacavi (venduto separatamente).

  • Materiale: corpo in alluminio con cavo in acciaio galvanizzato
  • Colori: nero, blu, bronzo e rosso


Codice Serie: SRH0017, SRAluLock

Sigilli a chiodo

Sigillo a chiodo a elevata sicurezza, ideale per il fissaggio di merci di importazione ed esportazione sia a livello nazionale che internazionale. Le applicazioni includono: container per spedizioni, cargo, camion, porte di veicoli a rimorchio e merci su rotaia.

Questi sigilli a chiodo sono dotati di un inserto da 18 mm e di una testa a perno che mantiene la guarnizione agganciata alla chiusura delle applicazioni quando il coperchio di plastica viene rimosso intenzionalmente o accidentalmente. La rotazione in posizione di aggancio è limitata a 180 gradi. Questi sigilli prevengono gli attacchi con rotazione ad alta velocità sul cilindro. Il sigillo a chiodo è dotato anche di un'etichetta.

La gamma comprende diverse opzioni, tra cui perni rivestiti o non rivestiti. Il perno rivestito ha un ulteriore strato di vernice che lo protegge da scheggiature e danni. Il sigillo a chiodo è realizzato in materiale ABS di alta qualità, che offre resistenza agli urti e segnala anche eventuali manomissioni.

ISO 17712:2013 (solo opzione con perno rivestito) e conforme C-TPAT.

Istruzioni di installazione:
1. Sistemare il perno nel cilindro
2. Premere verso il basso sul sigillo
3. Usare un tagliabulloni per la rimozione (venduto separatamente).

  • Materiale: cilindro in acrilonitrile butadiene stirene (ABS) e perno in acciaio
  • Colori: blu, verde, arancione, rosso e bianco


Codice Serie: SRH0019, SRH0018, SREinLock

Sigilli a lunghezza fissa - Plastica

I sigilli di plastica a lunghezza fissa rappresentano un modo semplice ed economico per scoraggiare i furti e segnalare le prove di manomissione o violazione delle merci. Sono ideali per proteggere le porte di camion e container.

La nostra gamma è disponibile in diversi tipi, tra cui InnoLock, OctoLock e TwinLock.

InnoLock è dotato di una linguetta piatta a strappo per una rimozione facile e senza utensili. Il sigillo è dotato di una ganascia di chiusura metallica anti-manomissione.

OctoLock e TwinLock sono opzioni interamente in plastica. OctoLock ha una testa ottagonale per impieghi gravosi e presenta un punto di rottura predeterminato. OctoLock e TwinLock beneficiano di un doppio meccanismo di blocco con una ganascia in acetale che ha un punto di fusione più alto del polipropilene (PP).

Anche TwinLock ha un punto di rottura preimpostato per facilitare la rimozione. È dotato di un design ad anello fisso. Per ottenere tutti i vantaggi della sicurezza del doppio meccanismo di blocco, inserire fino a sentire un secondo clic.

Elevata resistenza alla rottura:9,5 kg e 15 kg

  • Materiale corpo: polipropilene (PP)
  • Materiale ganasce: metallo e acetale
  • Colori: blu, verde, arancione, rosso, bianco e giallo


Codice Serie: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Sigilli di sicurezza

I nostri sigilli di sicurezza forniscono un sigillo antimanomissione per i contenitori di plastica, aggiungendo anche un livello di protezione contro il furto e la contaminazione.

Ideali per l'uso su contenitori per la spesa e per lo stoccaggio. Questa gamma di sigilli è disponibile in diverse misure e modelli, tra cui: chiusura a cavo, guarnizione EZE, impugnatura liscia e chiusura metallica.

  • Materiali: acrilonitrile butadiene stirene (ABS), alluminio, polipropilene (PP) e acciaio
  • Colori: blu, verde, naturale, arancione, rosso, bianco e giallo


Codice Serie: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Sigilli regolabili in plastica - Fascetta liscia

I nostri sigilli regolabili con fascetta liscia consentono di individuare immediatamente le prove di una manomissione o violazione, esercitando una presa salda sui materiali scivolosi. Questi prodotti sono provvisti di fascette che si applicano o si serrano facilmente al diametro desiderato. Disponibili in numerose varianti con forze di trazione e resistenza alla lacerazione diverse, sono adatti a innumerevoli applicazioni.

Codice Serie: SRJawLock, SRH0038, SRH0036, SRTeraLock

Sigilli regolabili in plastica - Fascetta seghettata

I nostri sigilli regolabili in plastica con fascetta seghettata consentono di individuare immediatamente le prove di una manomissione o violazione, esercitando una presa salda sui materiali scivolosi. Le fascette di questi prodotti sono adatte a fare presa anche sui materiali scivolosi. Disponibili in numerose varianti con forze di trazione e resistenza alla lacerazione diverse, sono adatti a innumerevoli applicazioni.

Codice Serie: SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0035, SRH0034, SRH0033, SRH0012, SRBagLock ,SRH0009, SRH0011, SRH0012