Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Testa cilindrica Cerniere a sfilare Viti imperdibili

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Viti imperdibili - testa cilindrica

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per il'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 4762. Le viti imperdibili sono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 4762.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Titanio G5, Titanio G2, Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0154.A2

Viti imperdibili - testa rotonda non svasata

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa tonda con due opzioni: una con impronta Torx e una con impronta Philips. Le viti con impronta Torx si impegnano rapidamente in modo positivo trasmettendo la coppia con una minore pressione verso il basso. Per contro, le viti con impronta Philips possono sopportare una coppia elevata di torsione, il che le rende una buona scelta per le applicazioni che richiedono una buona tenuta e di facile rimozione, nonostante siano state ben avvitate. Entrambe sono esteticamente gradevoli, ideali per la presentazione del prodotto finito.

Queste viti sono la soluzione di montaggio ideale per pannelli con fori non filettati. Le filettature M8 hanno una impronta Torx ridotta, mentre le filettature M3, M4, M5 e M6 hanno impronta Philips. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 14583. Le viti imperdibili sono solitamente utilizzate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 14583.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0150.A2

Viti imperdibili - vite a testa cilindrica

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 1207. Le viti imperdibili sono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 1207.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0155