Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Queste clip a molla forniscono un fissaggio sicuro di fili a un pannello. Sono disponibili con montaggio a vite o a scatto.
Spiralguard è adatta alla maggior parte dei gruppi di tubi per applicazioni idrauliche, pneumatiche e industriali, in vari settori. È caratterizzata da un'eccellente memoria di recupero per ottimizzare la copertura del tubo flessibile ed eccezionali prestazioni anti-schiacciamento. Mantiene una elevata resistenza all'abrasione, è stata testata in condizioni difficili e ha una buona resistenza ai raggi UV. Spiralguard è adatta ad avvolgere tubi singoli o fasci di tubi multipli, viene fornita in pratici cartoni per una facile conservazione.
Le guaine di protezione a spirale FRAS sono ritardanti della fiamma e antistatiche; è quindi ideale per uso sotterraneo. Avendo eccezionali prestazioni anti-schiacciamento ed elevata resistenza all'abrasione la guaina riduce il rischio di infortuni sul lavoro ed è adatta ad avvolgere tubi singoli o multipli.
I manicotti antincendio standard e premium sono compatibili con i prodotti della gamma di protezione per tubi e offre coperture di protezione flessibili ad alte prestazioni per cavi, cavi idraulici e tubazioni in gomma. Il manicotto antincendio offre protezione da alte temperature, calore da irraggiamento, fiamma diretta e schizzi di metallo liquido. Il manicotto interno ha buone proprietà isolanti, con una temperatura di esercizio di 700 gradi. Il rivestimento in silicone rosso del manicotto standard è autoestinguente ed è altamente flessibile consentendo una facile applicazione a forme curve o irregolari. Il manicotto premium è dotato di un rivestimento esterno in silicone estruso spesso che mantiene bene la forma consentendo una facile applicazione in condotti, tubi e cavi
I manicotti rapidi eliminano la contaminazione dalle linee idrauliche durante la sostituzione dei tubi. Sono resistenti a calore, ozono e abrasione e consentono una facile posa e rimozione dei fasci
Le guaine per la protezione dei tubi approvate da MSHA sono compatte ma non ingombranti per garantire una protezione eccellente dai raggi UV e dalle abrasioni. Sono efficaci per ridurre il flusso concentrato di perdite minime con un elevato livello di resistenza allo scoppio e un buon contenimento delle fuoriuscite. Approvazioni e certificazioni: approvazione MSHA #MSHA IC0234/0; conforme a FED0STD0191 metodo di prova 5309 per resistenza alle abrasioni; conforme a ASTM D6770 per resistenza alle abrasioni della struttura.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.