Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(5 categorie prodotti)
La chiusura a levetta è una serratura per uso gravoso con chiusura a pressione, particolarmente adatta per armadietti di grandi dimensioni. Le serrature possono essere aperte dall'interno muovendo la camma. Per la chiusura a scatto è necessario un riscontro da ordinare a parte con il codice 016A71E. L'ampia scelta di materiali, chiavi uguali o diverse e la classificazione IP54 garantiscono l'adattabilità a qualsiasi applicazione e una maggiore sicurezza.
I morsetti per pannello sono compatibili con lo sportello destrorso o sinistrorso; sono perfetti per i pannelli di riscaldamento e ventilazione. Questi morsetti sono realizzati in nylon con vite in acciaio in modello simmetrico o asimmetrico.
8606 è un nastro per uso generico per sacchetti richiudibili in polietilene/polipropilene in cui il nastro viene applicato durante la fase di produzione. Per via delle grandi differenze tra i materiali per imballaggi flessibili e la forza di adesione necessaria, si consiglia, prima dell'uso di valutare approfonditamente il nastro per tutte le possibili applicazioni.
Il 4181 è un nastro biadesivo permanente/rimovibile con liner debordante, rivestito con gomma sintetica permanente sul lato aperto e adesivo in acrilico rimovibile sul lato chiuso. Specifiche: Conforme al Regolamento FDA 175.105 per il contatto indiretto con gli alimenti. Diametro bobina: 76.0 mm. Applicazioni: cuscinetti/protezione antigraffio, montaggio poster, giunzioni, buste risigillabili, confezioni richiudibili.
Questa piastra di riscontro è necessaria insieme alla chiusura a levetta per chiusura a scatto. Realizzata in acciaio con finitura zincata.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.