Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

DIN Estremità dei tubi Morsetti a ginocchiera orizzontali

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci per tubi di dimensioni standard

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Giallo, Rosso, Nero, Naturale, Grigio Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Cappucci terminali con lamelle

Questi cappucci terminali con lamelle interne non sono filettati e sono disponibili in rosso o giallo. Offriamo un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta viene utilizzata per chiusure di uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali.

Codice Serie: SR1046

Puntali rotondi - Conici

I puntali tondi conici, spesso chiamati anche copritesta, proteggono tubi, aste e occasionalmente le filettature. I puntali proteggono lo stelo o il tubo per evitare che si rompa quando incontra superfici dure oltre a proteggere il pavimento e garantire la presa nelle applicazioni riguardanti gli ausili per la deambulazione. Disponibili in PVC, il profilo conico offre una maggiore stabilità nell'applicazione. I puntali sono anche disponibili in diversi colori - nero, bianco o naturale - per soddisfare i requisiti estetici dell'applicazione.

Codice Serie: SR1520, SRF0071, SRF0069