Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(9 categorie prodotti)
I perni e le barre completamente filettate sono ideali per applicazioni in cui non è necessario che la testa di una vite (o altro elemento di fissaggio) sia visibile o dove lo spazio è limitato. Penetrano completamente nel materiale, fissandolo e possono essere inseriti direttamente nell'applicazione.
Le viti imperdibili stringibili a mano di questa linea sono caratterizzate da una testa lunga. Sono la soluzione di montaggio ideale per pannelli con fori non filettati. Vengono usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine).
Vengono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).
Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.
Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.
Le viti imperdibili stringibili a mano di questa linea sono caratterizzate da una testa corta. Sono la soluzione di montaggio ideale per pannelli con fori non filettati. Vengono usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine).
Vengono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).
Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.
Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.
Le viti imperdibili stringibili a mano di questa linea sono caratterizzate da una testa corta con intaglio. Gli intagli accettano i comuni cacciavite a lama piatta e richiedono una minore La testa con intaglio accetta i normali cacciavite a lama piatta e richiede una minore pressione verso il basso per l'avvitamento rispetto a quelle con testa cava. Per ridurre al minimo lo slittamento, utilizzare una lama adatta all'intaglio.
Queste viti sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine). Solitamente sono usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).
Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.
Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.
Le viti imperdibili sono elementi di fissaggio progettati per restare attaccati al componente che devono fissare, anche se completamente allentati, che offrono praticità, sicurezza e facilità d'uso in diverse applicazioni. Sono una scelta molto diffusa per le applicazioni dove le viti devono essere rimosse spesso o dove la sicurezza è importante, poiché queste viti restano salde al proprio posto e non si allentano dal complesso assemblato.
Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da testa bombata e impronta Torx. L'impronta Torx fornisce una tecnica di posizionamento veloce a innesto positivo per trasmettere la coppia con una minor pressione verso il basso. Sono un'eccellente opzione di montaggio per pannelli con fori non filettati se utilizzate insieme alle nostre rondelle imperdibili filettate. Sono usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e solitamente alla norma ISO 14583, secondo cui gli elementi di fissaggio devono restare attaccanti alle protezioni fisse quando vengono smontate.
Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile, resistente alla corrosione e leggermente magnetico. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Solitamente vengono usate nel settore dell'elettronica, della costruzione di macchinari industriali, armadi, pannelli e dispositivi medici. Ricordate che queste viti hanno un gambo di diametro più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia raccomandata per una vite identica con la stessa filettatura.
Le viti imperdibili sono elementi di fissaggio sicuri progettati per restare attaccati al componente su cui sono montati, anche se completamente allentati, che offrono praticità, sicurezza e facilità d'uso in diverse applicazioni. Sono una scelta molto diffusa per le applicazioni dove le viti devono essere rimosse spesso o dove la sicurezza è importante, poiché queste viti restano salde al proprio posto e non si allentano dal complesso assemblato. Solitamente vengono usate nel settore dell'elettronica, della costruzione di macchinari industriali, armadi, pannelli e dispositivi medici.
Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da testa svasata e cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Vengono usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e, in generale alla norma ISO 1207, secondo cui gli elementi di fissaggio devono restare attaccati alle protezioni fisse quando vengono smontate.
Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile, che è resistente alla corrosione e leggermente magnetico. Solitamente vengono usate nel settore dell'elettronica, della costruzione di macchinari industriali, armadi, pannelli e dispositivi medici.
Ricordate che queste viti hanno un gambo di diametro più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia raccomandata per una vite identica con la stessa filettatura.
Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per il'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
Sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 4762. Le viti imperdibili sono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).
Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.
Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.
Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa tonda con due opzioni: una con impronta Torx e una con impronta Philips. Le viti con impronta Torx si impegnano rapidamente in modo positivo trasmettendo la coppia con una minore pressione verso il basso. Per contro, le viti con impronta Philips possono sopportare una coppia elevata di torsione, il che le rende una buona scelta per le applicazioni che richiedono una buona tenuta e di facile rimozione, nonostante siano state ben avvitate. Entrambe sono esteticamente gradevoli, ideali per la presentazione del prodotto finito.
Queste viti sono la soluzione di montaggio ideale per pannelli con fori non filettati. Le filettature M8 hanno una impronta Torx ridotta, mentre le filettature M3, M4, M5 e M6 hanno impronta Philips. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 14583. Le viti imperdibili sono solitamente utilizzate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).
Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.
Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.
Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
Sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 1207. Le viti imperdibili sono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).
Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.
Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.