Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Componenti per movimento lineare M5

 (8 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Binari guida lineare in alluminio

Questi binari per guide lineari sono un tipo di cuscinetto per il movimento lineare che consente un movimento preciso e accurato. In genere sono costituite da una guida di base, da un blocco di scorrimento e da elementi volventi. La guida di base è temprata e su di essa scorrono gli elementi volventi, mentre il blocco di scorrimento trattiene gli elementi volventi ed è accoppiato all'elemento mobile.

Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Possono sostenere carichi dinamici considerando urti, vibrazioni, resistenza alla corrosione e fatica.

In generale, i carrelli sono portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.

  • Consente un movimento lineare preciso e accurato.
  • Costituite da una guida di base, da un blocco di scorrimento e da elementi volventi.
  • Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.
Materiale: AlluminioColore: Standard infiammabilità del materiale:

Carrelli flangiati in alluminio

Questi carrelli flangiati in alluminio sono un tipo di cuscinetto lineare particolarmente utile per carichi pesanti in una serie di applicazioni in cui guidano e supportano il movimento lineare. Le loro guide sono realizzate in alluminio sagomato con due alberi in acciaio inox temprato pressati per fungere da piste di rotolamento delle sfere del pattino.

Il design della flangia offre una superficie maggiore per il montaggio del componente mobile, ma anche la possibilità di fissare il componente mobile dall'alto o dal basso del carrello.

Funzionano bene in condizioni difficili o applicazioni di peso critiche perché sono più leggeri e resistenti alla corrosione rispetto alle versioni in acciaio. Possono essere utilizzati in diverse applicazioni, tra cui macchinari, aerospaziale, tecnologia di movimentazione, involucri di macchine, settore medico, alimentare, ecc.

  • Utili per carichi pesanti in una serie di applicazioni in cui guidano e supportano il movimento lineare.
  • Il design della flangia offre una superficie maggiore per il montaggio del componente mobile, ma anche la possibilità di fissarlo alla parte in movimento.
  • Funzionano bene in condizioni difficili perché sono leggeri e resistenti alla corrosione.
Materiale: Alluminio; Acciaio inossidabile Series Code:

Carrelli lineari flangiati

Questi carrelli flangiati per boccole lineari sono utilizzati nei sistemi di movimentazione lineare per guidare e sostenere le parti in movimento. È costituito da una boccola lineare in acciaio all'interno di un alloggiamento in alluminio flangiato che offre un'ampia superficie di montaggio.

L'alloggiamento in alluminio contribuisce a contenere il peso, mentre le sfere in acciaio temprato all'interno della boccola assorbono i carichi e facilitano il movimento. Da utilizzare solo su alberi lineari temprati.

I carrelli a cuscinetti aperti sono utilizzabili solo con i supporti con guida ad asta. Possono resistere a temperature comprese tra 20 C e +80 C. Tuttavia, per applicazioni a temperature più elevate, fino a +120 C, possono essere forniti fermi a sfera in acciaio senza guarnizioni terminali. Comunemente utilizzati in applicazioni quali macchine per il confezionamento di alimenti, macchine da stampa, computer o smerigliatrici per utensili.

  • È costituito da una boccola lineare in acciaio all'interno di un alloggiamento in alluminio flangiato che offre un'ampia superficie di montaggio.
  • Resistono a temperature da -20 C a +80 C.
  • Consente di mantenere basso il peso, di sopportare i carichi e di facilitare il movimento.
Materiale: Colore: Standard infiammabilità del materiale:

Carrelli non flangiati - Bassa portata

Questi carrelli non flangiati a basso profilo sono cuscinetti lineari utilizzati per applicazioni di movimento lineare di precisione e per impieghi gravosi. Offrono precisione, stabilità e affidabilità. Il contatto a quattro file con la guida di accoppiamento offre le stesse capacità di carico, indipendentemente dal fatto che il carico prema sul carrello o sia appeso ad esso.

Il design non flangiato offre una soluzione più compatta, ma può essere montato solo dall'alto. I fermi a sfera dei carrelli consentono un funzionamento più silenzioso e migliorano la lubrificazione del sistema. Inoltre, garantiscono che le sfere rimangano in posizione nel caso in cui il carrello venga rimosso dalla guida per errore.

Il profilo ribassato offre una soluzione ancora più compatta rispetto ai carrelli lineari standard non flangiati. Vengono utilizzati in molte applicazioni, tra cui apparecchiature speciali, automazione, sistemi di movimentazione dei materiali, dispositivi medici, ecc.

  • Offrono precisione, stabilità e affidabilità.
  • Il design non flangiato offre una soluzione più compatta rispetto ai carrelli flangiati.
  • Il suo profilo ribassato offre una soluzione ancora più compatta rispetto ai carrelli lineari standard non flangiati.
Materiale: AcciaioColore: Standard infiammabilità del materiale:

Carrelli non flangiati - Portata standard

Questi carrelli non flangiati a basso profilo sono cuscinetti lineari utilizzati per applicazioni di movimento lineare di precisione e per impieghi gravosi. Offrono precisione, stabilità e affidabilità. Il contatto a quattro file con la guida di accoppiamento offre le stesse capacità di carico, indipendentemente dal fatto che il carico prema sul carrello o sia appeso ad esso.

Il design non flangiato offre una soluzione più compatta, ma può essere montato solo dall'alto. I fermi a sfera dei carrelli consentono un funzionamento più silenzioso e migliorano la lubrificazione del sistema. Inoltre, garantiscono che le sfere rimangano in posizione nel caso in cui il carrello venga rimosso dalla guida per errore.

I carrelli sono forniti su blocchi fittizi che devono essere portati fino al bordo della guida su cui il carrello deve essere montato durante l'installazione. Far scorrere il carrello dal blocco fittizio alla rotaia per assicurarsi che non si verifichino danni. Vengono utilizzati in molte applicazioni, tra cui apparecchiature speciali, automazione, sistemi di movimentazione dei materiali, dispositivi medici, ecc.

  • Offrono precisione, stabilità e affidabilità.
  • Il design non flangiato offre una soluzione più compatta, ma può essere montato solo dall'alto.
  • I fermi a sfera dei carrelli consentono un funzionamento più silenzioso e migliorano la lubrificazione del sistema.
Materiale: Acciaio Series Code:

Carrelli non flangiati in alluminio

Questi carrelli non flangiati in alluminio sono un tipo di cuscinetto lineare particolarmente efficace per carichi pesanti in una serie di applicazioni in cui guidano e supportano il movimento lineare. Le loro guide sono realizzate in alluminio sagomato con due alberi in acciaio inossidabile temprato pressati per fungere da piste di rotolamento delle sfere del pattino.

Il design non flangiato offre una soluzione più compatta rispetto ai carrelli flangiati, ma il componente mobile dell'applicazione può essere montato solo sulla parte superiore del carrello.

Essendo più leggeri e più resistenti alla corrosione dell'acciaio, possono essere utilizzati in diverse applicazioni, tra cui quelle aerospaziali, macchinari, tecnologie di movimentazione, involucri di macchine, medicali, alimentari, ecc.

  • Il design non flangiato offre una soluzione più compatta rispetto ai carrelli flangiati.
  • Sono più leggeri e più resistenti alla corrosione dell'acciaio.
  • Utili per carichi pesanti in una serie di applicazioni in cui guidano e supportano il movimento lineare.
Materiale: AlluminioColore: Standard infiammabilità del materiale:

Dadi quadrati

In questa gamma in cui sono utilizzati insieme alle madreviti, troverete una vasta serie di dadi quadrati per soddisfare ogni esigenza: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.

  • I dadi quadrati in bronzo con fori passanti vengono utilizzati quando è necessario un collegamento sicuro e resistente. Offrono stabilità e resistenza, che li rendono indicati per le applicazioni mediamente gravose. Presentano fori passanti indicati per le viti a testa cilindrica.
  • Il dado quadrato in ottone viene utilizzato in applicazioni in cui sono necessari carichi piuttosto leggeri. Robusto e resistente alla corrosione, all'umidità e ad altri agenti.
  • I dadi quadrati in acciaio sono utilizzati nelle applicazioni che richiedono bassa velocità di rotazione, controllo manuale, serraggio o chiusura.
  • I dadi quadrati in acciaio con fori sono utilizzati per le applicazioni con basse velocità di rotazione, controllo manuale e chiusura. I fori passanti sono indicati per viti a testa cilindrica.

Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come dadi quadrati con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.

Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato.In questa gamma troverete: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.
  • Utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.
  • Disponibili come dadi quadrati standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
Materiale: Acciaio, Bronzo, OttoneColore: Standard infiammabilità del materiale:

Guide lineari

Le guide lineari sono un sistema di supporto del movimento lineare utilizzato per guidare e sostenere i componenti in movimento in direzione lineare. Le guide lineari sono costituite da due componenti principali: una guida e un carrello. La guida è una trave lunga e diritta fissata a una superficie permanente. Il carrello è un blocco mobile che scorre lungo la guida. Il carrello comprende cuscinetti che entrano in contatto con la guida e offrono un movimento lineare a basso attrito.

Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.

In generale, i carrelli saranno portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.

  • Utilizzate per guidare e sostenere i componenti in movimento in direzione lineare.
  • Sono costituite da due componenti principali: una guida e un carrello.
  • Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.
Materiale: Acciaio Series Code: