Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Su entrambi i lati Nastro in pellicola Nastro

 (5 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Nastro in pellicola, in rotoli - 8606 Nastro sigillante per buste richiudibili con liner in pellicola

8606 è un nastro per uso generico per sacchetti richiudibili in polietilene/polipropilene in cui il nastro viene applicato durante la fase di produzione. Per via delle grandi differenze tra i materiali per imballaggi flessibili e la forza di adesione necessaria, si consiglia, prima dell'uso di valutare approfonditamente il nastro per tutte le possibili applicazioni.

Nastro in pellicola, in rotoli - DK Film - Gomma

La pellicola adesiva DK Film offre l'adesività di un adesivo su gomma permanente senza lo spessore del nastro in schiuma. Gli adesivi a base di gomma hanno una buona adesività iniziale e sono progettati per aderire a superfici di diverso tipo. Sono disponibili due spessori di adesivo per una maggiore flessibilità di applicazione: Utilizzare il nastro di 3.0 mm per progetti meno gravosi a costi contenuti. Utilizzare il nastro di 4.5 mm per applicazioni che richiedono una maggiore resistenza al taglio: Estrusioni, targhette, imballaggi e legatoria, segnaletica, espositori per punto vendita, cartelle/scatole in cartone ondulato, sistemi di fissaggio in plastica

Nastro pelliccola in rotoli - 4813 nastro di tenuta permanente per sacchetti - Debordante

Il nastro sigillante per sacchetti 4813 è ideale per applicazioni permanenti ed è rivestito su entrambi i lati con un adesivo fuso a caldo a base di gomma ad alte prestazioni. È supportato su entrambi i lati da liner rimovibile tagliabile a filo caldo con bordi a secco debordanti, per una facile e rapida rimozione del liner. Specifiche: Adesivo: permanente hot melt a base di gomma. Temperatura di applicazione: da 41F a 122F Temperatura di esercizio: da -4F a 149F Conforme al Regolamento 175.105 per il contatto indiretto con gli alimenti. Applicazioni: Tagliabile a caldo a bassa temperatura, maggiore velocità

Nastro pellicola in rotoli - nastro 4181 permanente/Rimovibile debordante

Il 4181 è un nastro biadesivo permanente/rimovibile con liner debordante, rivestito con gomma sintetica permanente sul lato aperto e adesivo in acrilico rimovibile sul lato chiuso. Specifiche: Conforme al Regolamento FDA 175.105 per il contatto indiretto con gli alimenti. Diametro bobina: 76.0 mm. Applicazioni: cuscinetti/protezione antigraffio, montaggio poster, giunzioni, buste risigillabili, confezioni richiudibili.

Pellicola adesiva pretagliata su rotolo - DK Film con adesivo a base di gomma

DK Film è un nastro double face in pellicola a elevata adesività con adesivo in gomma. Gli adesivi a base di gomma hanno una buona adesività iniziale e sono progettati per aderire a superfici di diverso tipo compresi substrati a bassa energia superficiale. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma su entrambi i lati (sconsigliato in caso di esposizione diretta ai raggi UV) Applicazioni: targhette, imballaggi e legatoria, segnaletica, espositori per punto vendita, cartelle/scatole in cartone ondulato, elementi di fissaggio in plastica solo per citarne alcune.