Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(28 categorie prodotti)
Le serrature a compressione alza e gira sono ideali per gli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. Le serrature offrono 5 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico. L'apertura necessaria per questa gamma è 16.5x13.7 mm.
Codice Serie: SR6483
Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a L sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a T sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Codice Serie: SR5518
Le chiusure a leva a filo sono disponibili con intervallo di serraggio regolabile da 0-24 mm o da 24-26 mm. Disponibili nelle versioni con chiavi uguali (5333), chiavi diverse o senza serratura; sono fornite a corredo 2 chiavi per ogni serratura. Sono adatte per pannelli di spessore pari o inferiore a 2 mm; la leva a filo conferisce un aspetto esteticamente gradevole.
Codice Serie: SR5090
Questi distanziali a pressione sono stati progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.
Questi distanziali a scatto sono progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.
Codice Serie: SR6431
Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.
Codice Serie: SR2787
Questi distanziatori si montano facilmente a mano. Le estremità hanno un attacco a freccia e le alette di tensione mantengono il distanziatore in posizione. Disponibile in vari modelli per fori, spessori di pannelli e materiali diversi.
Questi distanziali per PCB vengono montati facilmente a mano. Le estremità hanno un attacco a freccia e le alette di tensione mantengono il distanziatore in posizione. Disponibile in vari modelli per fori, spessori di pannelli e materiali diversi.
Questi supporti vengono montati saldamente con una vite #4 o M3. Il particolare design consente un fissaggio compatto.
La parte inferiore di questi supporti viene installata sulla scheda premendola su una vite o un perno #8 o M4. La dentellatura all'interno del distanziatore fa presa sulle filettature. Il fissaggio superiore avviene con un inserto a baionetta.
I nostri supporti a doppio innesto per PCB si bloccano su entrambe le estremità e offrono un modo semplice e veloce per fissare due circuiti stampati o un unico circuito stampato su un telaio. Sono disponibili con diverse tipologie di innesti sulle estremità, diverse tipologie di corpi, nonché in varie misure per soddisfare i vostri requisiti di progetto. Sono adatti a un'ampia gamma di necessità e applicazioni. La gamma è disponibile in nylon 6/6 (RMS-01) o nylon ritardante di fiamma 6/6 (RMS-19) con due certificazioni alternative UL (UL94 V0 e UL94 V2).
Questi distanziali hanno un fissaggio ad albero flessibile che si aggancia in fori ciechi rotondi, filettati, punzonati o trapanati. Disponibili nella versione con o senza bloccaggio.
I supporti a tenuta laterale forniscono una presa salda sul lato del circuito stampato; il fissaggio a scatto e la punta di posizionamento sono ideali per un assemblaggio rapido. Il circuito stampato può essere rimosso facilmente per interventi di manutenzione.
Questa gamma di supporti per circuiti stampati sostiene il circuito dal bordo, riducendo al minimo lo spazio necessario. Sono disponibili con o senza puntale bloccante per offrire sostegno aggiuntivo.
Questi distanziali presentano un esclusivo fissaggio autofilettante sull'estremità inferiore. Il foro filettato in cui si inseriscono funge da matrice creando il filetto all'estremità inferiore durante l'avvitamento. Possono essere utilizzati in un foro filettato #8 o M4. Vengono installati facilmente a mano applicando una forza minima. Il fissaggio superiore avviene con un inserto a baionetta.
Questa gamma di supporti per circuiti stampati ha un fissaggio inferiore a ombrellino che aggiunge stabilità e copre l'elemento di fissaggio. Gli elementi superiori di fissaggio sono disponibili in due versioni: a baionetta o a goccia.
Questi supporti per PCB sono progettati per essere fissati in un foro di bloccaggio. Ciò ne consente una facile rimozione, ove necessario. Sono disponibili con estremità a baionetta o con doppio dentino.
Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.
I supporti per scheda elettronica per la tenuta laterale o angolare con montaggio a vite non richiedono fori sul PCB. Possono essere montati sull'angolo o sul bordo del PCB a seconda dell'orientamento desiderato.
Questi supporti vengono montati dalla parte inferiore dello chassis minimizzando la sporgenza all'esterno. Si montano in un foro quadrato .375 x .313 praticato nello chassis per impedire la rotazione. Mantiene la scheda in posizione con una tenuta laterale riapribile.
Questo supporto è l'ideale per l'assemblaggio rapido in caso di sovrapposizione dei circuiti stampati; il fissaggio mediante rotazione di un quarto di giro facilita l'applicazione.
Questi distanziali hanno entrambe le estremità che si fissano a scatto con innesto ad albero per garantire un bloccaggio sicuro. L'innesto per foro cieco è flessibile e si aggancia in fori rotondi, filettati, punzonati o trapanati.
Questi distanziali si incastrano l'uno sull'altro per impilare un qualsiasi numero di schede. L'articolo MB-1-156 può essere posizionato in cima alla pila.
Questi supporti a fissaggio inverso possono essere installati dalla parte inferiore del pannello. Sono provvisti di testa tonda sottile, per minimizzare la sporgenza sotto lo chassis. La parte superiore del supporto, dove poggia il PCB, è disponibile in quattro varianti: ancoraggio a scatto, a baionetta, a freccia e base piatta.
Codice Serie: SR2749
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.