Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Rotondo A pressione Tappi a rimozione facile

 (6 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Tappi Eze

Il nostro design a fissaggio rapido con tecnologia brevettata blocca i cappucci Eze in posizione con una semplice pressione. I tappi in LDPE sono progettati con una linguetta di tiro centrale o laterale resistente e flessibile per una rimozione efficace in 25 filettature comuni.

Codice Serie: SR1055

Tappi a sgancio rapido

I tappi antipolvere idraulici a sgancio rapido sono di tipo maschio adatti ai cappucci di serie ISO A e ISO B. Sono progettati per restare agganciati al tubo e offrono un'eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione.

Codice Serie: SR1182

Tappi di protezione conici

I tappi di protezione conici sono tappi per uso generico in un'ampia gamma di applicazioni. Facili da inserire e da rimuovere, i lati convessi assicurano una perfetta aderenza.

Codice Serie: SR5751

Tappi per mascheratura con linguetta di tiro

I tappi per mascheratura con linguetta di tiro sono ideali per mascherare fori filettati e lisci. La linguetta di tiro consente un semplice inserimento nel foro ed è anche molto pratica per rimuovere il pezzo quando il foro è molto stretto. Il materiale è flessibile per consentire una lieve variazione nelle dimensioni da mascherare.

Codice Serie: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Tappi per mascheratura senza flangia

I tappi per mascheratura senza flangia sono progettati per mascherare i fori senza mascherare l'area circostante. Gli anelli conici e il centro vuoto consentono di proteggere molti diametri diversi. Hanno una linguetta di tiro per una facile installazione e rimozione.

Codice Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Tappo per tubi con linguetta di tiro centrale

I tappi per tubi con linguetta di tiro centrale sono progettati per tappare e sigillare le estremità dei tubi. Sono dotati di nervature che assicurano un accoppiamento sicuro quando si chiudono le linee idrauliche senza forzarle. Sono caratterizzati da un'elevata resistenza alla trazione, tenacità e flessibilità.

La linguetta di tiro interna, posizionata al centro, consente di inserire e rimuovere facilmente il tappo, rendendolo un'alternativa estremamente pratica. Inoltre, la forma conica consente l'inserimento in numerosi diametri interni. L'aderenza e la tenuta dei tappi impediscono efficacemente l'ingresso di polvere, sporco e altre impurità nel tubo. Ciò contribuisce a proteggere i componenti interni, garantendo prestazioni ottimali.

Solitamente impiegati in applicazioni edilizie, automobilistiche e agricole.

  • Sono caratterizzati da un'elevata resistenza alla trazione, tenuta e flessibilità.
  • Presentano delle nervature che assicurano un'aderenza perfetta quando si chiudono le linee idrauliche senza forzarle.
  • La forma conica consente l'inserimento in numerosi diametri interni.
Materiale: EVA Colore: Giallo Series Code: SR6111