Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

UL Rotondo

 (6 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci con linguetta di tiro

I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.

Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.

La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.

  • Progettati per proteggere da contaminazioni e fuoriuscite.
  • Il design flessibile consente di adattarsi a dimensioni leggermente più grandi per un perfetto inserimento.
  • Utilizzati nell'industria alimentare, nelle applicazioni industriali o nelle applicazioni di stoccaggio.
Materiale: LDPE, EVA, PVC Colore: Giallo, Nero, Rosso Series Code: SRQCF, SR6110, SR1066

Cappucci flangiati

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: Silicone, LDPE, TPE, TPR Colore: Grigio, Naturale, Giallo, Trasparente, Rosa, Rosso, Nero Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

Cappucci per tubi di dimensioni standard

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Giallo, Rosso, Nero, Naturale, Grigio Series Code: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Inserti e piedini scorrevoli rotondi - Cromati

Our Round Inserts & Glides feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Gli inserti rotondi vengono utilizzati per rifinire l'estremità di prodotti tubolari e conferire un aspetto esteticamente gradevole e pulito.

  • Gambo a lamelle
  • Semplice inserimento e ritenzione.
Materiale: ABS, PE Colore: Argento, Nero Series Code: SR5723, SR1562

Inserti per tubi rotondi

Gli inserti e i piedini scorrevoli rotondi conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste rotondi. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

È disponibile una selezione di tipi e stili diversi:

  • Gli inserti rotondi leggeri sono semplici da assemblare e hanno una finitura di alta qualità. La gamma imperiale ha un gambo liscio, mentre la gamma metrica ha un gambo a lamelle.
  • Gli inserti delle estremità del tubo in polietilene a bassa densità sono zigrinati per un'aderenza perfetta e per proteggere i bordi taglienti del tubo.
  • Gli inserti rotondi standard sono scanalati per facilitare l'installazione, per una vestibilità sicura e per nascondere gli spigoli vivi.
  • Gli inserti rotondi a cupola offrono un bel tocco finale agli articoli tubolari di alta qualità.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.
  • Forniscono un aspetto rifinito e una protezione all'estremità di tubi, pali o aste.
  • Gli inserti a pressione possono essere sia con lamelle per la massima aderenza, sia a gambo liscio per una facile applicazione.
  • Utilizzati in diverse applicazioni tra cui arredamento, edilizia, automotive e industria.
Materiale: ABS, PE, LDPE Colore: Nero, Grigio, Bianco, Giallo, Arancione, Rosso, Marrone, Blu, Verde Series Code: SRANT, SR1530, SR1560, SR1555, SR1565

Tappi per lamiera

I tappi per lamiera sono utilizzati per tappare o coprire i fori durante il trasporto o sui prodotti finiti per una finitura pulita. Il tappo in nylon (PA 66) protegge chi deve movimentare dei componenti con fori di lavorazione che hanno frammenti o bordi irregolari e pericolosi. Possono essere usati anche per proteggere le filettature interne dai danni che possono essere causati durante il trasporto.

Disponibili in tre colori per l'identificazione specifica tramite colori o per adattarsi all'estetica del prodotto finito.

I tappi per lamiera possono essere inseriti facilmente nell'applicazione senza richiedere alcun fissaggio e si rimuovono facilmente.

  • Utilizzati per tappare i fori durante il trasporto.
  • Si inseriscono facilmente nelle applicazioni senza necessità di fissaggio.
  • Garantiscono una finitura pulita alle vostre applicazioni.
Materiale: PA, PA66 Colore: Naturale, Nero, Beige, Grigio, Bianco Series Code: SR2041