27963202002
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 + | € 6,3843 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Totale lengte | 202.0 mm |
---|---|
Totale lengte | 7.953 in |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 22.0 mm |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 0.866 in |
Compatibele schroefmaten (alle) | 5.4 |
Dikte | 4.0 mm |
Dikte | 0.157 in |
Voltooien | Verzinkt |
Massief materiaal | Staal |
Goederencode | 8302100090 |
Diameter bevestigingsgat | 5.4 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.213 in |
Basislengte | 202.0 mm |
Basislengte | 7.953 in |
Bevestigingsmethode | Fastener Screws |
Actietype | Folding |
Scharniertype | Cover Stay |
Materiaal behuizing | Zinklegering |
Bevestigingsoriëntatie | Linkshandig |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan