Allen Screw Caps firmly fit atop hex socket screws. They protect against damage and contamination. Used in sectors, including electronics and furniture making.
Gebruikt om inbusschroeven te verbergen en te beschermen tegen stof, vuil en beschadigingen.Het kan geluid en trillingen verminderen door een stevigere passing te bieden.Gebruikt in de elektronica- of meubelindustrie. Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart Serie: , SR1805
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | Schroefmaat | D | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0729 - € 0,1021 | Vraag de levertijd aan hier |
0.331 in
8.4 mm
|
M10
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,078 - € 0,0866 | Vraag de levertijd aan hier |
0.169 in
4.3 mm
|
M5
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,0726 - € 0,1017 | Vraag de levertijd aan hier |
0.205 in
5.2 mm
|
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,0727 - € 0,1018 | 24500 Op voorraad |
0.244 in
6.2 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,039 - € 0,0955 | Vraag de levertijd aan hier |
0.169 in
4.3 mm
|
M5
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan