Menu Search

Afdekkap voor schroef 12.8 mm PA Naturel

Deze sluitring wordt gebruikt met de bijbehorende beschermkap (afzonderlijk te bestellen). Het paar klikt samen rond de schroefkop in de toepassing en biedt een mooie en beschermende oplossing. Gemaakt van naturel nylon.
Artikelnummer:

006105100001

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,0656
1000 + € 0,0468
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 32,80

500 x € 0,0656

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Componenttype Sluitring
Massief materiaal Polyamide 66
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op