Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Ontworpen om schroefkoppen te beschermen en zijn ideaal voor decoratieve doeleinden.Klikken vast en beschermen tegen vuil en vocht.Gebruikt in toepassingen zoals medische en industriële toepassingen. Materiaal: HDPE, Messing, PA66, PA, LDPE Kleur: Geel, Zilver, Naturel, Zwart, Grijs, Beige, Wit, Bruin, Groen, Blauw, Violet, Rood, Roze Serie: SR1811, SR1889
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | H | D | Componenttype | Massief materiaal | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,085 - € 0,1346 | Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
||
€ 0,085 - € 0,1346 | 248 Op voorraad |
Grijs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
Groen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
|||
250 Op voorraad |
Groen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
|||
€ 0,0651 - € 0,0977 | 225 Op voorraad |
Naturel
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sluitring
|
Nylon 66
|
k6
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
Zilver
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
|||
€ 0,1469 - € 0,2033 | Vraag de levertijd aan hier |
Beige
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k6
|
||
€ 0,085 - € 0,1346 | 2241 Op voorraad |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
||
€ 0,085 - € 0,1346 | 54250 Op voorraad |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
||
€ 0,085 - € 0,1346 | Vraag de levertijd aan hier |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
Groen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
|||
€ 0,085 - € 0,1346 | 208 Op voorraad |
Blauw
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
||
€ 0,085 - € 0,1346 | 20897 Op voorraad |
Bruin
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
||
€ 0,085 - € 0,1346 | 9997 Op voorraad |
Blauw
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
||
€ 0,1469 - € 0,2033 | 24000 Op voorraad |
Grijs
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k6
|
||
€ 0,1469 - € 0,2033 | Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k6
|
||
€ 0,0881 - € 0,1395 | 725 Op voorraad |
Grijs
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
€ 0,0713 - € 0,1013 | 20000 Op voorraad |
Grijs
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k1
|
||
€ 0,0788 - € 0,1122 | 38089 Op voorraad |
Wit
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan