Menu Search

Afdekkap voor schroef 18.8 mm 21.3 mm PA Grijs

Deze afdekkap wordt gebruikt als beschermende en decoratieve oplossing voor schroefkoppen. Gemaakt van bruin nylon en te gebruiken met de bijbehorende sluitring (apart te bestellen).
Artikelnummer:

006208207601

22250 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,1891
500 - 999 € 0,176
1000 + € 0,1363
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 47,28

250 x € 0,1891

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Componenttype Kap
Massief materiaal Polyamide 66
Kleur Grijs
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op