Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 8.0 mm M4 18.0 mm

Vrouwelijk naar vrouwelijk polyamide afstandhouder met schroefdraad gebruikt om componenten in uw assemblage te scheiden. Niet-geleidend materiaal biedt isolatie tegen elektrische interferentie. Combineer met onze selectie ringen, schroeven en moeren voor een complete oplossing.
Artikelnummer:

1306274

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,8249
500 - 999 € 0,5179
1000 - 4999 € 0,3681
5000 - 9999 € 0,2895
10000 + € 0,2531
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 41,25

50 x € 0,8249

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Hexagonal
Massief materiaal Polyamide 6 + 25% glasgevuld
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Type Female-Female Threaded Standoff
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op