Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 7.0 mm M4 35.0 mm

Deze vrouwelijke naar vrouwelijke zeshoekige PEEK-afstandhouder is ontworpen om hogere temperaturen en krachten te weerstaan dan zijn standaard nylon tegenhanger. Dit maakt het de voorkeur voor zware omgevingstoepassingen.
Artikelnummer:

186403570409

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 21,3443
50 - 99 € 18,9872
100 + € 17,4013
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 213,44

10 x € 21,3443

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Bruin
Afstandhoudervorm Hexagonal
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Type Vrouwelijke-vrouwelijke afstandshouder
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op