Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Cilindervormig M5 60.0 mm

Deze ronde afstandhouder met schroefdraad is gemaakt van 30% met glasvezelversterkt POM voor extra sterkte bij zwaardere toepassingen.
Artikelnummer:

300056000035

1295 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 1,6877
1000 + € 1,2949
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 843,85

500 x € 1,6877

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Rond
Massief materiaal Nylon 6/6
Type Round Threaded Spacer
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op