Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Cilindervormig M3 40.0 mm

Deze ronde afstandhouder met schroefdraad is gemaakt van 25% met glas gevuld nylon voor extra sterkte bij zwaardere toepassingen.
Artikelnummer:

300340000038

1175 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,9879
1000 + € 0,8264
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 493,95

500 x € 0,9879

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Rond
Massief materiaal Polyamide
Type Round Threaded Spacer
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op